Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Tipo | Simbolo materiale | ||
BLUFS | SP | EN 1.0330 Equiv. | - |
SPB | Ossido nero | ||
SPU | Cromatura trivalente (Traspar.) | ||
SPK | Cromatura trivalente (Nero) | ||
AM | EN AW-5052 Equiv. | - | |
AMW | Anodizzato (Trasparente) | ||
AMB | Anodizzato (Nero) | ||
SUD | EN 1.4301 Equiv. (2B) | - |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | H | - | V | - | S | - | W | - | Foro Specifica Codice, valore nominale | - | K | - | L | - | Y | - | D | - | P | - | R | - | Foro Specifica Codice, valore nominale | ||
Tipo | - | Materiale Simbolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
BLUFS | - | SUD | - | A80 | - | B40 | - | T3.0 | - | H40 | - | V50 | - | S7 | - | N3 | - | K8 | - | L40 | - | Y20 | - | D20 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | Incrementi di 1mm | S | Specifiche foro | K | L | Y | D | |||||
Tipo | Simbolo materiale | A | B | T | H | V | Codice/metodo di specifica | |||||||
BLUFS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 Equiv. 1.5 2.0 3.0 | EN 1.4301 Equiv. 1.5 2.0 3.0 4.0 | 10 ~ 100 | min 15 ~ V≥H | Incrementi di 0.1mm | N (Foro per bullone) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Selezione | Incrementi di 0.1mm K≤Nx5 | 3~30 Incrementi di 0.5 | ||
M (Fori maschiati) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Selezione | ||||||||||||||
Se la posizione specificata per il foro è vicina ai bordi, il foro potrebbe deformarsi ma sarà lavorato come specificato se compreso nei limiti di lavorazione. |
Valore specificato N, NA | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diam. foro passante (d) | (Senza fori) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Dimensione esterna A (mm) | Dimensione esterna B (mm) | H (mm) | Spessore piastra t (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3 | 15 ~ 200 | ||
1 | 14 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato nero | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3 | 15 ~ 200 | ||
1 | 14 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3 | 15 ~ 200 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Non fornito | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1.6 ~ 6 | 15 ~ 200 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Ossido nero | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1.6 ~ 6 | 15 ~ 200 | ||
1 | 13 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (nero) | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1.6 ~ 6 | 15 ~ 200 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (Bianca) | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1.6 ~ 6 | 15 ~ 200 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. (2B) | Non fornito | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 4 | 15 ~ 200 |
Loading...
Tipo | BLUFS |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Dimensione esterna A(mm)
Dimensione esterna B(mm)
H(mm)
Spessore piastra t(mm)
V(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali