Piastre di montaggio per connettori in lamiera / staffe / curve convesse / BLUJS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre di montaggio in lamiera/Staffe/Convesse:Immagine relativa
Piastre di montaggio in lamiera/Staffe/Convesse:Immagine relativa
Codice componenteMaterialeTrattamento superficie
TipoSimbolo materiale
BLUJSSPEN 1.0330 Equiv.
-
SPBOssido nero
SPUCromatura trivalente (Traspar.)
SPKCromatura trivalente (Nero)
AMEN AW-5052 Equiv.-
AMWAnodizzato (Trasparente)
AMBAnodizzato (Nero)
SUDEN 1.4301 Equiv. (2B)-

Specifiche

Codice componente-A-B-T-H-V-S-W-Foro
Specifica
Codice, valore nominale
-K-L-Y-D-P-R-Foro
Specifica
Codice, valore nominale
   
Tipo-Materiale
Simbolo
BLUJS-SUD-A80-B40-T3.0-H40-V50-S7-W20-N3  -L40-Y20-D20-P30-R30-NA3
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezioneIncrementi di 1mmSWSpecifiche foroLYDPRSpecifica foro
TipoSimbolo materialeABTHVCodice/metodo di specificaCodice/metodo di specifica
BLUJSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
30
~
200
20
~
200
EN 1.0330 Equiv.
(EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Equiv.


1.5
2.0
3.0

EN 1.4301 Equiv.


1.5
2.0
3.0
4.0
10
~
100
min
15
~

V≥H
Incrementi di 0.1mmN (Foro per bullone)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Selezione
Incrementi di 0.1mm

K≤Nx5
3~30
Incrementi di 0.5
Incrementi di 0.1mmNA (Foro per bullone)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Selezione
M (Fori maschiati)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Selezione
MA (Fori maschiati)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Selezione
Se la posizione specificata per il foro è vicina ai bordi, il foro potrebbe deformarsi ma sarà lavorato come specificato se compreso nei limiti di lavorazione.    

Dimensioni di lavorazione N, NA
Valore specificato N, NA03456810
Diam. foro passante (d)(Senza fori)3.54.55.56.5911

Varianti

Piastre di montaggio in lamiera/Staffe/Convesse:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BLUJS-AM-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUJS-AMB-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUJS-AMW-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUJS-SP-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUJS-SPB-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUJS-SPK-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUJS-SPU-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
BLUJS-SUD-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]-H[10-100/1]-V[15-200/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Dimensione esterna A
(mm)
Dimensione esterna B
(mm)
H
(mm)
Spessore piastra t
(mm)
V
(mm)
1 7 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Non fornito30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.5 ~ 315 ~ 200
1 14 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato nero30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.5 ~ 315 ~ 200
1 14 giorni 10EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.5 ~ 315 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Non fornito30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.6 ~ 615 ~ 200
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Ossido nero30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.6 ~ 615 ~ 200
1 13 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (nero)30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.6 ~ 615 ~ 200
1 9 giorni 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))Cromatura trivalente (Bianca)30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.6 ~ 615 ~ 200
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv. (2B)Non fornito30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.5 ~ 415 ~ 200

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Piastre di montaggio in lamiera/Staffe/Convesse:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo BLUJS

Supporto tecnico