Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie | |
Tipo | Simbolo materiale | ||
BFHBE | SP | EN 1.0330 Equiv. | - |
SPB | Ossido nero | ||
SPU | Cromatura trivalente (Traspar.) | ||
SPK | Cromatura trivalente (Nero) | ||
AM | EN AW-5052 Equiv. | - | |
AMW | Anodizzato (Trasparente) | ||
AMB | Anodizzato (Nero) | ||
SUD | EN 1.4301 Equiv. (2B) | - |
Codice componente | - | A | - | T | - | D | - | Q | - | Codice configurazione fori, valore nominale | ||
Tipo | - | Simbolo materiale | ||||||||||
BFHBE | - | SUD | - | A100 | - | T3.0 | - | D60 | - | Q80 | - | N6 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione | D | Q | Specifiche fori | |||
Tipo | Simbolo materiale | A | T | Codice/metodo di specifica | ||||
BFHBE | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 30 ~ 300 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) 1.0 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 Equiv. 1.5 2.0 3.0 | EN 1.4301 Equiv. 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 | 3.0 ~ 270.0 Incrementi di 0.5mm D≤Ax0.9 | Incrementi di 0.1mm | N (Foro per bullone) 3, 4, 5, 6, 8, 10 Selezione |
M (Fori maschiati) 3, 4, 5, 6, 8, 10 Selezione |
Valore specificato N | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diam. foro passante (d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diam. esterno A (mm) | Spessore piastra T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 ~ 300 | 1 ~ 5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato nero | 30 ~ 300 | 1 ~ 5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 30 ~ 300 | 1 ~ 5 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Non fornito | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Ossido nero | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (nero) | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Cromatura trivalente (Bianca) | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. (2B) | Non fornito | 30 ~ 300 | 1 ~ 4 |
Loading...
Tipo | BFHBE |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diam. esterno A(mm)
Spessore piastra T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali