• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Staffe per proflati in alluminio da 15 mm

Staffe per proflati in alluminio da 15 mm
  • Sconto volumi elevati
Serie 3 (larghezza della scanalatura 5,7 mm), compatibile con telai quadrati da 15 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Staffe per proflati in alluminio da 15 mm:Immagine relativa

 

Tipo Materiale Trattamento superficie
HPTBS3 EN 1.0330 Equiv. Cromatura trivalente
HBLTBS3 A6061SS-T5 Equiv. Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente
HPTBS3

 

Codice componente Massa (g) Profilato applicabile Vite applicabile, dado a T Carico ammesso (N) Prezzo unitario Sconto volumi elevati
Tipo Vite Quantita Dado a T Quantita 1~99 pz. 100~200
HPTBS3 8 HFS3-1515 CBM3-6 2 HNSQ3-3 2 160    
HBLTBS3 10 CBM3-8 2 HNSQ3-3 2 530    

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTBS3
HPTBS3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo staffa Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Materiale Trattamento superficie A staffa

0.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Staffe estruseStandardA6061SS-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteStaffa per profilato

1.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Staffe sottili-EN 1.0330 Equiv.Cromatura trivalenteStaffe in lamiera

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Staffe per proflati in alluminio da 15 mm:Immagine relativa

Informazioni di base

Nome serie Staffe per serie 3 (Largh. della cava profilato 5.7mm) Larghezza telaio applicabile(mm) 15 Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Senza linguette Perpendicolarità Angolo esterno non fornito Profilati (Serie) HFS
N. profilato 3 Misura profilato Per 15 Aggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Non fornito
Accessori Non fornito Viti applicabili Viti M3 Numero di fori di collegamento profilato 2

Supporto tecnico