Registrati
Configura
  • Dim. T selezionabile(mm)
  • 1.Dim. L specificabile(mm)
      [25-70/1mm unità]
    • 2.Dim. H selezionabile(mm)
    • 3.Dim. W specificabile(mm)
        [13-48/1mm unità]
      • 4.Dim. A specificabile(mm)
          [10-100/0.01mm unità]
        • 5.Foro di montaggio (Foro passante)[N]
        • 6.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M]
        • 7.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z]
        • 8.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG]
        • 9.Dimensione foro di montaggio[P](mm)
            [4.5-43.5/0.1mm unità]
          • CAD
          • Giorni di spedizione est.
            • Tutti
            • Entro 7 giorni lavorativi

          Posizionatori (Piatti) con un foro

          Codice componente:

          Sono stati trovati. 64 candidati non definiti.
          Quantità:

          Disegno schematico e tabella delle specifiche

          Posizionatori (Piatti) con un foro:Immagine relativa

          Tipo Materiale Durezza
          UKSF EN 1.0038 Equiv. -
          UKNF EN 1.1206 Equiv. -
          UKCF Tempra solo su estremità 55HRC –
          UKUF EN 1.4301 Equiv. -

          Specifiche

          Codice componente - L - H - W - A - N - P
          UKSF12 - L40 - H15 - W20 - A35 - N7 - P9

           

          Codice componente L
          Incrementi di 1 mm
          H*1 W*2
          Incrementi di 1 mm
          A
          Incrementi di 0.01 mm
          N
          (Foro passante)
          P*3
          Tipo T
          UKSF
          UKNF
          UKCF

          UKUF
          9
          12
          16
          19
          20
          25~70 10
          12
          15
          20
          13~58 10~100 7
          9
          Incrementi
          di 0.1 mm

          *1 H + 1 ≤ A
          *2 10 ≤ L - W quando A ≤ 60; 12 ≤ L - W quando A > 60.
          *3 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.

          Varianti

          Posizionatori (Piatti) con un foro:Immagine relativa

          Elenco numeri di parte

          Numero di articoli
          Codice componente

          Materiale

          Durezza

          (HRC)

          Dim. T selezionabile

          (mm)

          1.Dim. L specificabile

          (mm)

          2.Dim. H selezionabile

          (mm)

          3.Dim. W specificabile

          (mm)

          4.Dim. A specificabile

          (mm)

          5.Foro di montaggio (Foro passante)[N]

          6.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M]

          7.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z]

          8.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG]

          9.Dimensione foro di montaggio[P]

          (mm)

          RoHS?Quantità minima d'ordine
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          9
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          9
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          12
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          12
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          6 ~ 8
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          -
          6 ~ 8
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          6 ~ 8
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          -
          6 ~ 8
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          20
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          20
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          20
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          6 ~ 8
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Tempra solo su estremità 55HRC –
          20
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          -
          6 ~ 8
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          9
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          9
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          12
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          12
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          6 ~ 8
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          -
          6 ~ 8
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          6 ~ 8
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          -
          6 ~ 8
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          20
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          20
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          20
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          6 ~ 8
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.1206 Equiv.
          Senza tempra
          20
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          -
          6 ~ 8
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          9
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          9
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          12
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          12
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          6 ~ 8
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          -
          6 ~ 8
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          6 ~ 8
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          -
          6 ~ 8
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          20
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          20
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          20
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          6 ~ 8
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.0038 Equiv.
          Senza tempra
          20
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          -
          6 ~ 8
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.4301 Equiv.
          Senza tempra
          9
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.4301 Equiv.
          Senza tempra
          9
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.4301 Equiv.
          Senza tempra
          12
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.4301 Equiv.
          Senza tempra
          12
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          10
          1 pezzi
          EN 1.4301 Equiv.
          Senza tempra
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.4301 Equiv.
          Senza tempra
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.4301 Equiv.
          Senza tempra
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          6 ~ 8
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.4301 Equiv.
          Senza tempra
          16
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          -
          6 ~ 8
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.4301 Equiv.
          Senza tempra
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          6 ~ 8
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.4301 Equiv.
          Senza tempra
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          7 ~ 9
          -
          -
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.4301 Equiv.
          Senza tempra
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          6 ~ 8
          -
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          EN 1.4301 Equiv.
          Senza tempra
          19
          25 ~ 70
          10 ~ 20
          13 ~ 48
          10 ~ 100
          -
          -
          -
          6 ~ 8
          4.5 ~ 43.5
          -
          1 pezzi
          Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
          Giorni spedizione standard
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi
          -
          ( - )
          7 giorni lavorativi

          Ulteriori informazioni

          Informazioni di base

          [Caratteristiche] Forma della superficie di ricezione: piatta, fori di montaggio: si tratta di un blocco di ricezione a 1 circuito.