Posizionatori (Inclinazione verticale) con un foro

Posizionatori (Inclinazione verticale) con un foro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Forma della superficie di ricezione: pendenza longitudinale, fori di fissaggio: si tratta di un blocco di ricezione a 1 cerchio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Posizionatori (Inclinazione verticale) con un foro:Immagine relativa

Tipo Materiale Durezza
UKSV EN 1.0038 Equiv. -
UKCV EN 1.1206 Equiv. Tempra solo su estremità 55HRC –
UKUV EN 1.4301 Equiv. -

Specifiche

Codice componente - L - H - W - A - D - N - P
UKSV16 - L40 - H15 - W20 - A35 - D30 - N9 - P9

 

Codice componente L
Incrementi di 1 mm
H*1 W*2
Incrementi di 1 mm
A*3
Incrementi di 0.01 mm
D*3
Incrementi di 0.01 mm
N
(Foro passante)
P*4
Tipo T
UKSV
UKCV
UKUV
9
12
16
19
20
25~70 10
12
15
20
13~58 10~100 7
9
Incrementi
di 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, D)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, D) > 60.
*3 (Valore max. di A, D) - (Valore min. di A, D) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.

Varianti

Posizionatori (Inclinazione verticale) con un foro:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UKCV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Durezza
(HRC)
Dim. T selezionabile
(mm)
1.Dim. L specificabile
(mm)
2.Dim. H selezionabile
(mm)
3.Dim. W specificabile
(mm)
4.Dim. A specificabile
(mm)
5.Dim. D specificabile
(mm)
6.Foro di montaggio (Foro passante)[N] 7.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M] 8.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z] 9.Dimensione foro di montaggio[P]
(mm)
1 7 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo superficie ricevente Inclinazione verticale Foro di montaggio Un foro Elemento singolo / Kit Dx/Sx Elemento singolo

Supporto tecnico