Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Elemento singolo | Kit Dx/Sx | ||
UKSH | UKS2H | EN 1.0038 Equiv. | - |
UKCH | UKC2H | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – |
UKUH | UKU2H | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | H | - | W | - | A | - | B | - | N | - | P |
UKS2H16 | - | L40 | - | H15 | - | W20 | - | A35 | - | B31.2 | - | N9 | - | P9 |
■Elemento singolo
Codice componente | L Incrementi di 1 mm |
H*1 | W*2 Incrementi di 1 mm |
A*3 Incrementi di 0.01 mm |
B*3 Incrementi di 0.01 mm |
N (Foro passante) |
P*4 | |
Tipo | T | |||||||
UKSH UKCH UKUH |
9 12 16 19 20 |
25~70 | 10 12 15 20 |
13~58 | 10~100 | 7 9 |
Incrementi di 0.1 mm |
*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, B)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B) > 60.
*3 (Valore max. di A, B) - (Valore min. di A, B) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.
■Kit Dx/Sx
Codice componente | L Incrementi di 1 mm |
H*1 | W*2 Incrementi di 1 mm |
A*3 Incrementi di 0.01 mm |
B*3 Incrementi di 0.01 mm |
N (Foro passante) |
P*4 | |
Tipo | T | |||||||
UKS2H UKC2H UKU2H |
9 12 16 19 20 |
25~70 | 10 12 15 20 |
13~58 | 10~100 | 7 9 |
Incrementi di 0.1 mm |
*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, B)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B) > 60.
*3 (Valore max. di A, B) - (Valore min. di A, B) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Elemento singolo / Kit Dx/Sx | Materiale | Durezza (HRC) | Dim. T selezionabile (mm) | 1.Dim. L specificabile (mm) | 2.Dim. H selezionabile (mm) | 3.Dim. W specificabile (mm) | 4.Dim. A specificabile (mm) | 5.Dim. B specificabile (mm) | 6.Foro di montaggio (Foro passante)[N] | 7.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M] | 8.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG] | 8.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z] | 9.Dimensione foro di montaggio[P] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 4.5 ~ 43.5 |
Loading...
Profilo superficie ricevente | Inclinazione orizzontale | Foro di montaggio | Un foro |
---|
Configura
Proprietà di base
Elemento singolo / Kit Dx/Sx
Materiale
Durezza(HRC)
Dim. T selezionabile(mm)
1.Dim. L specificabile(mm)
2.Dim. H selezionabile(mm)
3.Dim. W specificabile(mm)
4.Dim. A specificabile(mm)
5.Dim. B specificabile(mm)
6.Foro di montaggio (Foro passante)[N]
7.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M]
8.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG]
8.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z]
9.Dimensione foro di montaggio[P](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali