Posizionatori (Inclinazione sui due assi) con un foro

Posizionatori (Inclinazione sui due assi) con un foro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Forma della superficie di montaggio: pendenza in entrambe le direzioni, fori di fissaggio: si tratta di un blocco di posizionamento a 1 cerchio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Posizionatori (Inclinazione sui due assi) con un foro:Immagine relativa

Tipo Materiale Durezza
Elemento singolo Kit Dx/Sx
UKSB UKS2B EN 1.0038 Equiv. -
UKCB UKC2B EN 1.1206 Equiv. Tempra solo su estremità 55HRC –
UKUB UKU2B EN 1.4301 Equiv. -

Specifiche

Codice componente - L - H - W - A - B - D - N - P
UKC2B12 - L40 - H15 - W20 - A41 - B39.1 - D35.6 - N7 - P9

 

■Elemento singolo

Codice componente L
Incrementi di 1 mm
H*1 W*2
Incrementi di 1 mm
A*3
Incrementi di 0.01 mm
B*3
Incrementi di 0.01 mm
D*3
Incrementi di 0.01 mm
N
(Foro passante)
P*4
Tipo T
UKSB
UKCB
UKUB
9
12
16
19
20
25~70 10
12
15
20
13~58 10~100 7
9
Incrementi di 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, B, C, D)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B, C, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B, C, D) > 60.
*3 (Valore max. di A, B, C, D) - (Valore min. di A, B, C, D) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.
■Kit Dx/Sx

Codice componente L
Incrementi di 1 mm
H*1 W*2
Incrementi di 1 mm
A*3
Incrementi di 0.01 mm
B*3
Incrementi di 0.01 mm
D*3
Incrementi di 0.01 mm
N
(Foro passante)
P*4
Tipo T
UKS2B
UKC2B
UKU2B
9
12
16
19
20
25~70 10
12
15
20
13~58 10~100 7
9
Incrementi di 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, B, C, D)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B, C, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B, C, D) > 60.
*3 (Valore max. di A, B, C, D) - (Valore min. di A, B, C, D) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.

Varianti

Posizionatori (Inclinazione sui due assi) con un foro:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UKC2B9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKC2B20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCB20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKS2B20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSB9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKSB9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKSB12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSB12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSB16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSB16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSB16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSB16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSB19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSB19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSB19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSB19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSElemento singolo / Kit Dx/Sx Materiale Durezza
(HRC)
Dim. T selezionabile
(mm)
1.Dim. L specificabile
(mm)
2.Dim. H selezionabile
(mm)
3.Dim. W specificabile
(mm)
4.Dim. A specificabile
(mm)
5.Dim. B specificabile
(mm)
6.Dim. D specificabile
(mm)
8.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M] 9.Dimensione foro di montaggio[P]
(mm)
9.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG] 9.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z]

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 10064.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5-6 ~ 8

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.56 ~ 8-

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5-6 ~ 8

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.56 ~ 8-

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5-6 ~ 8

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.56 ~ 8-

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 10064.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5-6 ~ 8

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.56 ~ 8-

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5-6 ~ 8

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.56 ~ 8-

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5-6 ~ 8

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.56 ~ 8-

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 10064.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5-6 ~ 8

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.56 ~ 8-

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5-6 ~ 8

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.56 ~ 8-

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5-6 ~ 8

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.56 ~ 8-

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 10064.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5-6 ~ 8

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.56 ~ 8-

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1006 ~ 84.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5--

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.5-6 ~ 8

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-4.5 ~ 43.56 ~ 8-

Loading...

Informazioni di base

Profilo superficie ricevente Inclinazione sui due assi Foro di montaggio Un foro

Supporto tecnico