Posizionatori (Superficie piatta) con due fori

Posizionatori (Superficie piatta) con due fori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Forma della superficie di montaggio: piatta, fori di montaggio: si tratta di un blocco di montaggio a 2 circuiti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Posizionatori (Superficie piatta) con due fori:Immagine relativa

Tipo Materiale Durezza
UKSFT EN 1.0038 Equiv. -
UKNFT EN 1.1206 Equiv. -
UKCFT Tempra solo su estremità 55HRC –
UKUFT EN 1.4301 Equiv. -

Specifiche

Codice componente - L - H - W - A - N - F - P
UKSFT12 - L46 - H15 - W30 - A35 - N7 - F13 - P7

 

Codice componente L
Incrementi di 1 mm
H*1 W*2
Incrementi di 1 mm
A
Incrementi di 0.01 mm
N
(Foro passante)
F*3 P*3
Tipo T
UKSFT
UKNFT
UKCFT
UKUFT
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
Incrementi di 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ A
*2 10 ≤ L - W quando A ≤ 60; 12 ≤ L - W quando A > 60.
*3 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.

Varianti

Posizionatori (Superficie piatta) con due fori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UKCFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M6-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N7-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M6-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N7-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M6-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N7-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Durezza
(HRC)
Dim. T selezionabile
(mm)
1.Dim. L specificabile
(mm)
2.Dim. H selezionabile
(mm)
3.Dim. W specificabile
(mm)
4.Dim. A specificabile
(mm)
5.Foro di montaggio (Foro passante)[N] 6.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M] 7.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG] 7.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z] 8.Dimensione foro di montaggio[F]
(mm)
9.Dimensione foro di montaggio[P]
(mm)

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

Loading...

Informazioni di base

Profilo superficie ricevente Piatti Foro di montaggio Due fori Elemento singolo / Kit Dx/Sx Elemento singolo

Supporto tecnico