Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza |
UKSVT | EN 1.0038 Equiv. | - |
UKCVT | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – |
UKUVT | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | H | - | W | - | A | - | D | - | N | - | F | - | P |
UKSVT16 | - | L46 | - | H15 | - | W30 | - | A35 | - | D30 | - | N9 | - | F13 | - | P7 |
Codice componente | L Incrementi di 1 mm |
H*1 | W*2 Incrementi di 1 mm |
A*3 Incrementi di 0.01 mm |
D*3 Incrementi di 0.01 mm |
N (Foro passante) |
F*4 | P*4 | |
Tipo | T | ||||||||
UKSVT UKCVT UKUVT |
9 12 16 19 20 |
29~70 | 10 12 15 20 |
17~58 | 10~100 | 7 9 |
Incrementi di 0.1 mm |
*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, D)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, D) > 60.
*3 (Valore max. di A, D) - (Valore min. di A, D) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Durezza (HRC) | Dim. T selezionabile (mm) | 1.Dim. L specificabile (mm) | 2.Dim. H selezionabile (mm) | 3.Dim. W specificabile (mm) | 4.Dim. A specificabile (mm) | 5.Dim. D specificabile (mm) | 6.Foro di montaggio (Foro passante)[N] | 7.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M] | 8.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG] | 8.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z] | 9.Dimensione foro di montaggio[F] (mm) | 9.Dimensione foro di montaggio[P] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | - | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 |
Loading...
Profilo superficie ricevente | Inclinazione verticale | Foro di montaggio | Due fori | Elemento singolo / Kit Dx/Sx | Elemento singolo |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Durezza(HRC)
Dim. T selezionabile(mm)
1.Dim. L specificabile(mm)
2.Dim. H selezionabile(mm)
3.Dim. W specificabile(mm)
4.Dim. A specificabile(mm)
5.Dim. D specificabile(mm)
6.Foro di montaggio (Foro passante)[N]
7.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M]
8.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG]
8.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z]
9.Dimensione foro di montaggio[F](mm)
9.Dimensione foro di montaggio[P](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali