Posizionatori (Piatti) con un foro di riferimento e un foro passante

Posizionatori (Piatti) con un foro di riferimento e un foro passante
[Caratteristiche] Forma della superficie di montaggio: piatta, fori di fissaggio: si tratta di un blocco di montaggio con 1 foro per tassello e 1 foro passante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Posizionatori (Piatti) con un foro di riferimento e un foro passante:Immagine relativa

Tipo Materiale Durezza
UKSFK EN 1.0038 Equiv. -
UKNFK EN 1.1206 Equiv. -
UKCFK Tempra solo su estremità 55HRC –
UKUFK EN 1.4301 Equiv. -

Specifiche

Codice componente - L - H - W - A - N - P - K - E
UKSFK12 - L33 - H15 - W17 - A35 - N7 - P7 - K6 - E26

 

Codice componente L
Incrementi di 1 mm
H*1 W*2
Incrementi di 1 mm
A
Incrementi di 0.01 mm
N
(Foro passante)
P*3 K
(Foro di riferimento)
E*3
Tipo T
UKSFK
UKNFK

UKCFK
UKUFK
9
12
16
19
20
25~70 10
12
15
20
13~58 10~100 7
9
Incrementi di 0.1 mm 6
8
Incrementi di 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ A
*2 10 ≤ L - W quando A ≤ 60; 12 ≤ L - W quando A > 60.
*3 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.

Varianti

Posizionatori (Piatti) con un foro di riferimento e un foro passante:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UKCFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Durezza
(HRC)
Dim. T selezionabile
(mm)
01.Dim. L specificabile
(mm)
02.Dim. H selezionabile
(mm)
03.Dim. W specificabile
(mm)
04.Dim. A specificabile
(mm)
05.Foro di montaggio (Foro passante)[N] 06.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M] 08.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG] 08.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z] 09.Dimensione foro di montaggio[P]
(mm)
10.Foro di riferimento[K] 11.Dimensione foro di riferimento[E]
(mm)

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

Loading...

Informazioni di base

Profilo superficie ricevente Piatti Foro di montaggio Un foro di riferimento e un foro passante Elemento singolo / Kit Dx/Sx Elemento singolo

Supporto tecnico