Posizionatori (Inclinazione verticale) con due fori di riferimento e due fori passanti

Posizionatori (Inclinazione verticale) con due fori di riferimento e due fori passanti
[Caratteristiche] Forma della superficie di ricezione: pendenza longitudinale, fori di fissaggio: si tratta di un blocco di ricezione con 2 fori per tasselli e 2 fori passanti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Posizionatori (Inclinazione verticale) con due fori di riferimento e due fori passanti:Immagine relativa

Tipo Materiale Durezza
UKSVJ EN 1.0038 Equiv. -
UKCVJ EN 1.1206 Equiv. Tempra solo su estremità 55HRC –
UKUVJ EN 1.4301 Equiv. -

Specifiche

Codice componente - L - H - W - A - D - N - F - P - K - G - E
UKSVJ16 - L60 - H15 - W48 - A35 - D30 - N9 - F34 - P7 - K6 - G34 - E20

 

Codice componente L
Incrementi di 1 mm
H*1 W*2
Incrementi di 1 mm
A*3
Incrementi di 0.01 mm
D*3
Incrementi di 0.01 mm
N
(Foro passante)
F*4 P*4 K
(Foro di riferimento)
G*4 E*4
Tipo T
UKSVJ
UKCVJ
UKUVJ
9
12
16
19
20
36~70 10
12
15
20
24~58 10~100 7
9
Incrementi di 0.1 mm Incrementi di 0.1 mm 6
8
Incrementi di 0.1 mm Incrementi di 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, D)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, D) > 60.
*3 (Valore max. di A, D) - (Valore min. di A, D) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.

Varianti

Posizionatori (Inclinazione verticale) con due fori di riferimento e due fori passanti:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UKCVJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Durezza
(HRC)
Dim. T selezionabile
(mm)
01.Dim. L specificabile
(mm)
02.Dim. H selezionabile
(mm)
03.Dim. W specificabile
(mm)
04.Dim. A specificabile
(mm)
05.Dim. D specificabile
(mm)
06.Foro di montaggio (Foro passante)[N] 07.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M] 08.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z] 10.Passo foro di montaggio[F]
(mm)
11.Dimensione foro di montaggio[P]
(mm)
12.Foro di riferimento[K] 13.Passo foro di riferimento[G]
(mm)
14.Dimensione foro di riferimento[E]
(mm)
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.0038 Equiv.Senza tempra2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni -EN 1.4301 Equiv.Senza tempra1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Senza tempra2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo superficie ricevente Inclinazione verticale Foro di montaggio Due fori di riferimento e due fori passanti Elemento singolo / Kit Dx/Sx Elemento singolo

Supporto tecnico