Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza |
UKSFW | EN 1.0038 Equiv. | - |
UKNFW | EN 1.1206 Equiv. | - |
UKCFW | Tempra solo su estremità 55HRC – | |
UKUFW | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | H | - | W | - | A | - | N | - | P | - | K | - | G | - | E |
UKSFW12 | - | L46 | - | H15 | - | W30 | - | A35 | - | N7 | - | P20 | - | K6 | - | G32 | - | E7 |
Codice componente | L Incrementi di 1 mm |
H*1 | W*2 Incrementi di 1 mm |
A Incrementi di 0.01 mm |
N (Foro passante) |
P*3 | K (Foro di riferimento) |
G*3 | E*3 | |
Tipo | T | |||||||||
UKSFW UKNFW UKCFW UKUFW |
9 12 16 19 20 |
29~70 | 10 12 15 20 |
17~58 | 10~100 | 7 9 |
Incrementi di 0.1 mm | 6 8 |
Incrementi di 0.1 mm | Incrementi di 0.1 mm |
*1 H + 1 ≤ A
*2 10 ≤ L - W quando A ≤ 60; 12 ≤ L - W quando A > 60.
*3 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Durezza (HRC) | Dim. T selezionabile (mm) | 01.Dim. L specificabile (mm) | 02.Dim. H selezionabile (mm) | 03.Dim. W specificabile (mm) | 04.Dim. A specificabile (mm) | 05.Foro di montaggio (Foro passante)[N] | 06.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M] | 07.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z] | 08.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG] | 09.Dimensione foro di montaggio[P] (mm) | 10.Foro di riferimento[K] | 11.Passo foro di riferimento[G] (mm) | 12.Dimensione foro di riferimento[E] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | - | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 |
Loading...
Profilo superficie ricevente | Piatti | Foro di montaggio | Due fori di riferimento e un foro passante | Elemento singolo / Kit Dx/Sx | Elemento singolo |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Durezza(HRC)
Dim. T selezionabile(mm)
01.Dim. L specificabile(mm)
02.Dim. H selezionabile(mm)
03.Dim. W specificabile(mm)
04.Dim. A specificabile(mm)
05.Foro di montaggio (Foro passante)[N]
06.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M]
07.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z]
08.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG]
09.Dimensione foro di montaggio[P](mm)
10.Foro di riferimento[K]
11.Passo foro di riferimento[G](mm)
12.Dimensione foro di riferimento[E](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali