Posizionatori (Inclinazione sui due assi) con due fori di riferimento e un foro passante

Posizionatori (Inclinazione sui due assi) con due fori di riferimento e un foro passante
[Caratteristiche] Forma della superficie di montaggio: passo in entrambe le direzioni, fori di fissaggio: Questo è un blocco di centraggio con 2 fori per tasselli e 1 foro passante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

(仮)受駒_新規8:Immagine relativa

Tipo Materiale Durezza
Elemento singolo Kit Dx/Sx
UKSBW UKS2BW EN 1.0038 Equiv. -
UKCBW UKC2BW EN 1.1206 Equiv. Tempra solo su estremità 55HRC –
UKUBW UKU2BW EN 1.4301 Equiv. -

Specifiche

Codice componente - L - H - W - A - B - D - N - P - K - G - E
UKC2BW12 - L46 - H15 - W30 - A41 - B39.1 - D35.6 - N7 - P20 - K6 - G32 - E7

 

■Elemento singolo

Codice componente L
Incrementi di 1 mm
H*1 W*2
Incrementi di 1 mm
A*3 B*3 D*3 N
(Foro passante)
P*4 K
(Foro di riferimento)
G*4 E*4
Tipo T Incrementi di 0.01 mm
UKSBW
UKCBW
UKUBW
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
Incrementi di 0.1 mm 6
8
Incrementi di 0.1 mm Incrementi di 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, B, C, D)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B, C, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B, C, D) > 60.
*3 (Valore max. di A, B, C, D) - (Valore min. di A, B, C, D) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.
■Kit Dx/Sx

Codice componente L
Incrementi di 1 mm
H*1 W*2
Incrementi di 1 mm
A*3 B*3 D*3 N
(Foro passante)
P*4 K
(Foro di riferimento)
G*4 E*4
Tipo T Incrementi di 0.01 mm
UKS2BW
UKC2BW
UKU2BW
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
Incrementi di 0.1 mm 6
8
Incrementi di 0.1 mm Incrementi di 0.1 mm

*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, B, C, D)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B, C, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B, C, D) > 60.
*3 (Valore max. di A, B, C, D) - (Valore min. di A, B, C, D) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.

Varianti

(仮)受駒_新規8:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UKC2BW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKC2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCBW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKS2BW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSBW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-B[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSElemento singolo / Kit Dx/Sx Materiale Durezza
(HRC)
Dim. T selezionabile
(mm)
01.Dim. L specificabile
(mm)
02.Dim. H selezionabile
(mm)
03.Dim. W specificabile
(mm)
04.Dim. A specificabile
(mm)
05.Dim. B specificabile
(mm)
06.Dim. D specificabile
(mm)
07.Foro di montaggio (Foro passante)[N] 08.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M] 09.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z] 10.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG] 11.Dimensione foro di montaggio[P]
(mm)
12.Foro di riferimento[K] 13.Passo foro di riferimento[G]
(mm)
14.Dimensione foro di riferimento[E]
(mm)

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.1206 Equiv.Tempra solo su estremità 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Kit Dx/SxEN 1.0038 Equiv.Senza tempra2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni -Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 giorni 10Elemento singoloEN 1.0038 Equiv.Senza tempra1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

Loading...

Informazioni di base

Profilo superficie ricevente Inclinazione sui due assi Foro di montaggio Due fori di riferimento e un foro passante

Supporto tecnico