Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Elemento singolo | Kit Dx/Sx | ||
UKSHJ | UKS2HJ | EN 1.0038 Equiv. | - |
UKCHJ | UKC2HJ | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – |
UKUHJ | UKU2HJ | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | H | - | W | - | A | - | B | - | N | - | F | - | P | - | K | - | G | - | E |
UKS2HJ16 | - | L60 | - | H15 | - | W48 | - | A35 | - | B31.2 | - | N9 | - | F34 | - | P7 | - | K6 | - | G34 | - | E20 |
■Elemento singolo
Codice componente | L Incrementi di 1 mm |
H*1 | W*2 Incrementi di 1 mm |
A*3 Incrementi di 0.01 mm |
B*3 Incrementi di 0.01 mm |
N (Foro passante) |
F*4 | P*4 | K (Foro di riferimento) |
G*4 | E*4 | |
Tipo | T | |||||||||||
UKSHJ UKCHJ UKUHJ |
9 12 16 19 20 |
36~70 | 10 12 15 20 |
24~58 | 10~100 | 7 9 |
Incrementi di 0.1 mm | Incrementi di 0.1 mm | 6 8 |
Incrementi di 0.1 mm | Incrementi di 0.1 mm |
*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, B)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B) > 60.
*3 (Valore max. di A, B) - (Valore min. di A, B) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.
■Kit Dx/Sx
Codice componente | L Incrementi di 1 mm |
H*1 | W*2 Incrementi di 1 mm |
A*3 Incrementi di 0.01 mm |
B*3 Incrementi di 0.01 mm |
N (Foro passante) |
F*4 | P*4 | K (Foro di riferimento) |
G*4 | E*4 | |
Tipo | T | |||||||||||
UKS2HJ UKC2HJ UKU2HJ |
9 12 16 19 20 |
36~70 | 10 12 15 20 |
24~58 | 10~100 | 7 9 |
Incrementi di 0.1 mm | Incrementi di 0.1 mm | 6 8 |
Incrementi di 0.1 mm | Incrementi di 0.1 mm |
*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, B)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B) > 60.
*3 (Valore max. di A, B) - (Valore min. di A, B) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Elemento singolo / Kit Dx/Sx | Materiale | Durezza (HRC) | Dim. T selezionabile (mm) | 01.Dim. L specificabile (mm) | 02.Dim. H selezionabile (mm) | 03.Dim. W specificabile (mm) | 04.Dim. A specificabile (mm) | 05.Dim. B specificabile (mm) | 06.Foro di montaggio (Foro passante)[N] | 07.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M] | 08.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z] | 10.Passo foro di montaggio[F] (mm) | 11.Dimensione foro di montaggio[P] (mm) | 12.Foro di riferimento[K] | 13.Passo foro di riferimento[G] (mm) | 14.Dimensione foro di riferimento[E] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 |
Loading...
Profilo superficie ricevente | Inclinazione orizzontale | Foro di montaggio | Due fori di riferimento e due fori passanti |
---|
Configura
Proprietà di base
Elemento singolo / Kit Dx/Sx
Materiale
Durezza(HRC)
Dim. T selezionabile(mm)
01.Dim. L specificabile(mm)
02.Dim. H selezionabile(mm)
03.Dim. W specificabile(mm)
04.Dim. A specificabile(mm)
05.Dim. B specificabile(mm)
06.Foro di montaggio (Foro passante)[N]
07.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M]
08.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z]
10.Passo foro di montaggio[F](mm)
11.Dimensione foro di montaggio[P](mm)
12.Foro di riferimento[K]
13.Passo foro di riferimento[G](mm)
14.Dimensione foro di riferimento[E](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali