Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
Elemento singolo | Kit Dx/Sx | ||
UKSBJ | UKS2BJ | EN 1.0038 Equiv. | - |
UKCBJ | UKC2BJ | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – |
UKUBJ | UKU2BJ | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L | - | H | - | W | - | A | - | B | - | D | - | N | - | F | - | P | - | K | - | G | - | E |
UKC2BJ12 | - | L60 | - | H15 | - | W48 | - | A41 | - | B39.1 | - | D35.6 | - | N7 | - | F34 | - | P7 | - | K6 | - | G34 | - | E20 |
■Elemento singolo
Codice componente | L Incrementi di 1 mm |
H *1 |
W*2 Incrementi di 1 mm |
A*3 | B*3 | D*3 | N (Foro passante) |
F*4 | P*4 | K (Foro di riferimento) |
G*4 | E*4 | |
Tipo | T | Incrementi di 0.01 mm | |||||||||||
UKSBJ UKCBJ UKUBJ |
9 12 16 19 20 |
36~70 | 10 12 15 20 |
24~58 | 10~100 | 7 9 |
Incrementi di 0.1 mm | Incrementi di 0.1 mm | 6 8 |
Incrementi di 0.1 mm | Incrementi di 0.1 mm |
*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, B, C, D)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B, C, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B, C, D) > 60.
*3 (Valore max. di A, B, C, D) - (Valore min. di A, B, C, D) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.
■Kit Dx/Sx
Codice componente | L Incrementi di 1 mm |
H *1 |
W*2 Incrementi di 1 mm |
A*3 | B*3 | D*3 | N (Foro passante) |
F*4 | P*4 | K (Foro di riferimento) |
G*4 | E*4 | |
Tipo | T | Incrementi di 0.01 mm | |||||||||||
UKS2BJ UKC2BJ UKU2BJ |
9 12 16 19 20 |
36~70 | 10 12 15 20 |
24~58 | 10~100 | 7 9 |
Incrementi di 0.1 mm | Incrementi di 0.1 mm | 6 8 |
Incrementi di 0.1 mm | Incrementi di 0.1 mm |
*1 H + 1 ≤ (Valore min. di A, B, C, D)
*2 10 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B, C, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W quando (Valore max. di A, B, C, D) > 60.
*3 (Valore max. di A, B, C, D) - (Valore min. di A, B, C, D) ≤ 21
*4 Lo spessore intorno alla lavorazione del foro richiede almeno 1 mm.
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Elemento singolo / Kit Dx/Sx | Materiale | Durezza (HRC) | Dim. T selezionabile (mm) | 01.Dim. L specificabile (mm) | 02.Dim. H selezionabile (mm) | 03.Dim. W specificabile (mm) | 04.Dim. A specificabile (mm) | 05.Dim. B specificabile (mm) | 06.Dim. D specificabile (mm) | 08.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M] | 09.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z] | 10.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG] | 11.Passo foro di montaggio[F] (mm) | 12.Dimensione foro di montaggio[P] (mm) | 13. Foro di riferimento (mm) | 14.Passo foro di riferimento[G] | 15.Dimensione foro di riferimento[E] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.1206 Equiv. | Tempra solo su estremità 55HRC – | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | - | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Kit Dx/Sx | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 20 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 9 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 12 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 16 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Elemento singolo | EN 1.0038 Equiv. | Senza tempra | 19 | 36 ~ 70 | 10 ~ 20 | 24 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 | 6 ~ 8 | 1 ~ 40 | 1 ~ 40 |
Loading...
Profilo superficie ricevente | Inclinazione sui due assi | Foro di montaggio | Due fori di riferimento e due fori passanti |
---|
Configura
Proprietà di base
Elemento singolo / Kit Dx/Sx
Materiale
Durezza(HRC)
Dim. T selezionabile(mm)
01.Dim. L specificabile(mm)
02.Dim. H selezionabile(mm)
03.Dim. W specificabile(mm)
04.Dim. A specificabile(mm)
05.Dim. B specificabile(mm)
06.Dim. D specificabile(mm)
08.Foro di montaggio (Foro maschiato)[M]
09.Foro di montaggio (Foro svasato)[Z]
10.Foro di montaggio (Foro svasato)[ZG]
11.Passo foro di montaggio[F](mm)
12.Dimensione foro di montaggio[P](mm)
13. Foro di riferimento(mm)
14.Passo foro di riferimento[G]
15.Dimensione foro di riferimento[E](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali