Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Chiocciola Tipo | Tipo | Grado di precisione | Diam. albero | Passo | Albero vite | Chiocciola | ||
Materiale | Durezza | Materiale | Durezza | |||||
Chiocciola standard | C-BSSH | C5 | 15 | 5, 10, 20 | EN 1.1203 Equiv. | Tempra a induzione 58~62 HRC | EN 1.7242 Equiv. | Cementazione 58~62 HRC |
Codice componente | - | L |
C-BSSH1505 | - | 300 |
Chiocciola Tipo | Grado di precisione | Codice componente | Incrementi di 1mm | Y | Diam. sfere | Diam. centro sfere | Diam. fondo vite | Numero di circuiti | Coefficiente di carico | Gioco assiale | Coppia di precarico N·cm | Direzione di torsione | |||
Tipo | D.E. albero vite | Passo | L | C (dinamico) kN | Co (statico) kN | ||||||||||
Standard Chiocciola | C5 | C-BSSH | 15 | 05 | 150~1095 | L - 72 | 2.778 | 15.672 | (12.984) | 3.8 giri, 1 fila | 4.8 | 8.8 | 0.015 o inf. | 2.0 o inf. | Destra |
10 | 200~1095 | 2.8 giri, 1 fila | 3.9 | 6.9 | 3.0 o inf. | ||||||||||
20 | 230~1095 | 1.8 giri, 1 fila | 3.1 | 5.5 | |||||||||||
kgf = N x 0.101972 |
Codice componente
|
---|
C-BSSH1505-[150-1095/1] |
C-BSSH1510-[200-1095/1] |
C-BSSH1520-[230-1095/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Piombo (mm) | Numero di circuiti (File x Avvolgimenti) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Lunghezza complessiva albero[L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 5 | 1 x 3.8 | 4800 | 8800 | 150 ~ 1095 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 1 x 2.8 | 3900 | 6900 | 200 ~ 1095 | ||
1 | 7 giorni | 20 | 1 x 1.8 | 3100 | 5500 | 230 ~ 1095 |
Loading...
Categorie dei prodotti | Precisione | Profilo chiocciola | Dadi standard | Profilo flangia | Profilo rotondo 2 lati lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | C5 | D.E. albero vite d(φ) | 15 | Precarico | Senza precarico |
Condizioni di utilizzo | Standard | Vite destra/vite sinistra | Destra | Gioco assiale | 0.030 o inferiore |
Struttura chiocciola | Tipo singolo | Sistema circuito | Con tappo | Materiale | S55C |
Misura chiocciola | Standard |
Configura
Proprietà di base
Piombo(mm)
Numero di circuiti(File x Avvolgimenti)
Lunghezza complessiva albero[L](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali