• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti a ricircolo di sfere di precisione con chiocciola standard - Diam. albero 20, passo 5, 10, 20 (C-BSSH)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiocciola
Tipo
TipoGrado di precisioneDiam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
MaterialeDurezzaMaterialeDurezza
Chiocciola standardC-BSSHC5205, 10, 20EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione
58~62 HRC
EN 1.7242 Equiv.Cementazione
58~62 HRC

Specifications

Codice componente-L
C-BSSH2005-820
Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam. centro sfereDiam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco assialeCoppia di precarico N·cmDirezione di torsione
TipoD.E. albero vitePassoLC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola standardC5C-BSSH2005200~1000L - 923.17521.08(17.905)3.8 giri, 1 fila7.114.50.015 o inf.3.0 o inf.Destra
10250~1500L - 9520.75(17.575)9.517.64.0 o inf.
201.8 giri, 1 fila6.411.3
kgf = N x 0.101972

Alterations

Codice componente
C-BSSH2005-[200-1000/1]
C-BSSH2020-[250-1500/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

-

14 giorni

-

Preventivo

Loading...

  1. 1

More Information


Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico