• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti a ricircolo di sfere rullate con chiocciola standard - Diam. albero 15, passo 5, 10, 16, 20 (C-BSSCH(K), C-BSSTH(K))

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ChiocciolaTipoGrado
di precisione
Diam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
TipoStandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola standardC-BSSTHC-BSSTHKC7155, 10EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione da 58 a 62 HRC-EN 1.7242 Equiv.Cementazione 58~62 HRC-
C-BSSCHC-BSSCHKC1016, 20

Specifications

Codice componente-L-F-P
C-BSSCH1520-500    
C-BSSCHK1505-1084-F15-P6
Chiocciola
Tipo
Grado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam.
centro sfere
Diam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco
assiale
Direzione
di torsione
TipoAlbero vite
D.E.
PassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Chiocciola standardC7C-BSSTH155150~12001510L - 672.77815.672(12.894)3.8 giri, 1 fila3.67.40.10 o inf.Destra
C-BSSTHK15~306~10L - (52 + F)
C10C-BSSCH1510L - 67
C-BSSCHK15~306~10L - (52 + F)
C7C-BSSTH10200~12001510L - 672.8 giri, 1 fila
C-BSSTHK15~306~10L - (52 + F)
C10C-BSSCH1510L - 67
C-BSSCHK15~306~10L - (52 + F)
C7C-BSSTH161510L - 671.8 giri, 1 fila3.07.1
C-BSSTHK15~306~10L - (52 + F)
C10C-BSSCH1510L - 67
C-BSSCHK15~306~10L - (52 + F)
C7C-BSSTH201510L - 674.19.3
C-BSSTHK15~306~10L - (52 + F)
C10C-BSSCH1510L - 67
C-BSSCHK15~306~10L - (52 + F)
*F e P sono configurabili solo per C-BSSCHK e C-BSSTHK. F ≤ P x 3 Y (Gamma di movimento chiocciola) > (Lunghezza totale chiocciola)
kgf = N x 0.101972

Alterations

Codice componente
C-BSSCH1505-[150-1200/1]
C-BSSCH1510-[200-1200/1]
C-BSSCH1516-[200-1200/1]
C-BSSCH1520-[200-1200/1]
C-BSSCHK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCHK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCHK1516-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCHK1520-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTH1505-[150-1200/1]
C-BSSTH1510-[200-1200/1]
C-BSSTH1516-[200-1200/1]
C-BSSTH1520-[200-1200/1]
C-BSSTHK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTHK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTHK1516-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTHK1520-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

-

14 giorni

-

14 giorni

-

Preventivo

-

18 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

Preventivo

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

Loading...

  1. 1

More Information


Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico