• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti a ricircolo di sfere rullate con chiocciola standard - Diam. albero 20, passo 5, 10, 20 (C-BSSCH(K), C-BSSTH(K))

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiocciola
Tipo
TipoGrado
di precisione
Diam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola standardC-BSSTHC-BSSTHKC7205, 10,
20
EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione da
58 a 62 HRC
-EN 1.7242 Equiv.Cementazione 58~62 HRC-
C-BSSCHC-BSSCHKC10

Specifications

Codice componente-L-F-P
C-BSSCH2005
C-BSSCHK2010
-
-
500
1284

-

F21

-

P10
Chiocciola
Tipo
Grado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam.
centro sfere
Diam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco
assiale
Direzione
di torsione
TipoAlbero vite
D.E.
PassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Standard
Chiocciola
C7C-BSSTH205200~20002012L - 873.17521.08(17.905)3.8 giri, 1 fila4.310.30.10 o inf.Destra
C-BSSTHK20~368~12L - (67 + F)
C10C-BSSCH2012L - 87
C-BSSCHK20~368~12L - (67 + F)
C7C-BSSTH10250~20002012L - 877.415.9
C-BSSTHK20~368~12L - (67 + F)
C10C-BSSCH2012L - 870.15 o inf.
C-BSSCHK20~368~12L - (67 + F)
C7C-BSSTH202012L - 8720.75(17.575)1.8 giri, 1 fila4.310.30.10 o inf.
C-BSSTHK20~368~12L - (67 + F)
C10C-BSSCH2012L - 87
C-BSSCHK20~368~12L - (67 + F)
*F e P sono configurabili solo per C-BSSCHK e C-BSSTHK. F ≤ P x 3 Y (Gamma di movimento chiocciola) > (Lunghezza totale chiocciola)
kgf = N x 0.101972

Alterations

Codice componente
C-BSSCH2005-[200-2000/1]
C-BSSCH2010-[250-2000/1]
C-BSSCH2020-[250-2000/1]
C-BSSCHK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
C-BSSCHK2020-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
C-BSSTH2005-[200-2000/1]
C-BSSTH2010-[250-2000/1]
C-BSSTH2020-[250-2000/1]
C-BSSTHK2005-[200-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
C-BSSTHK2010-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
C-BSSTHK2020-[250-2000/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

Loading...

  1. 1

More Information


Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico