• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Viti a ricircolo di sfere rullate con chiocciola standard - Diam. albero 25, passo 5, 10, 25 (C-BSSCH(K), C-BSSTH(K))

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiocciola
Tipo
TipoGrado
di precisione
Diam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola standardC-BSSTHC-BSSTHKC7255, 10, 25EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione da
58 a 62 HRC
-EN 1.7242 Equiv.Cementazione 58~62 HRC-
C-BSSCHC-BSSCHKC10

Specifications

Codice componente-L-F-P
C-BSSCH2505
C-BSSCHK2510
-
-
400
860

-

F30

-

P12
Chiocciola
Tipo
Grado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam.
centro sfere
Diam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco
assiale
Direzione
di torsione
TipoAlbero vite
D.E.
PassoL*F*PC (dinamico)
kN
Co (statico)
kN
Standard
Chiocciola
C7C-BSSTH255200~20002715L - 1183.17526.08(22.905)3.8 giri, 1 fila4.613.10.10 o inf.Destra
C-BSSTHK27~4510~15L - (91 + F)
C10C-BSSCH2715L - 118
C-BSSCHK27~4510~15L - (91 + F)
C7C-BSSTH10300~20002715L - 11816.145.4
C-BSSTHK27~4510~15L - (91 + F)
C10C-BSSCH2715L - 1180.20 o inf.
C-BSSCHK27~4510~15L - (91 + F)
C7C-BSSTH252715L - 1181.8 giri, 1 fila6.515.90.10 o inf.
C-BSSTHK27~4510~15L - (91 + F)
C10C-BSSCH2715L - 1180.12 o inf.
C-BSSCHK27~4510~15L - (91 + F)
*F e P sono configurabili solo per C-BSSCHK e C-BSSTHK. F ≤ P x 3 Y (Gamma di movimento chiocciola) > (Lunghezza totale chiocciola)
kgf = N x 0.101972

Alterations

Codice componente
C-BSSCH2505-[200-2000/1]
C-BSSCH2510-[300-2000/1]
C-BSSCH2525-[300-2000/1]
C-BSSCHK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSCHK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSCHK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTH2505-[200-2000/1]
C-BSSTH2510-[300-2000/1]
C-BSSTH2525-[300-2000/1]
C-BSSTHK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTHK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTHK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

14 giorni

-

Preventivo

-

14 giorni

-

14 giorni

-

Preventivo

-

14 giorni

-

14 giorni

-

Preventivo

-

14 giorni

Loading...

  1. 1

More Information


Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico