Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 28/2/2021 alle ore 0:00 (CET) 1/3/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti a ricircolo di sfere rullate con chiocciola standard - Diam. albero 32, passo 5, 10 (C-BSSCH(K), C-BSSTH(K))

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiocciola
Tipo
TipoGrado
di precisione
Diam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola standardC-BSSTHC-BSSTHKC7325, 10EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione da
58 a 62 HRC
-EN 1.7242 Equiv.Cementazione 58~62 HRC-
C-BSSCHC-BSSCHKC10

Specifications

Codice componente-L-F-P
C-BSSCH3205
C-BSSCHK3210
-
-
600
888

-

F40

-

P15
Chiocciola
Tipo
Grado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam.
centro sfere
Diam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco
assiale
Direzione
di torsione
TipoAlbero vite
D.E.
PassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Standard
Chiocciola
C7C-BSSTH325250~20003320L - 1403.17533.08(29.91)3.8 giri, 1 fila6.320.70.10 o inf.Destra
C-BSSTHK33~6011~20L - (107 + F)
C10C-BSSCH3320L - 1400.20 o inf.
C-BSSCHK33~6011~20L - (107 + F)
C7C-BSSTH10300~20003320L - 1406.35034.15(27.80)1 giro, 4 file23.060.70.14 o inf.
C-BSSTHK33~6011~20L - (107 + F)
C10C-BSSCH3320L - 1400.20 o inf.
C-BSSCHK33~6011~20L - (107 + F)
*F e P sono configurabili solo per C-BSSCHK e C-BSSTHK. F ≤ P x 3 Y (Gamma di movimento chiocciola) > (Lunghezza totale chiocciola)
kgf = N x 0.101972

Alterations

Codice componente
C-BSSCH3205-[250-2000/1]
C-BSSCH3210-[300-2000/1]
C-BSSCHK3205-[250-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSCHK3210-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSTH3205-[300-2000/1]
C-BSSTH3210-[300-2000/1]
C-BSSTHK3205-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSTHK3210-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Grado di precisione Piombo
(mm)
Gioco assiale Struttura chiocciola Sistema circuito Numero di circuiti
(File x Avvolgimenti)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Lunghezza complessiva albero[L]
(mm)
[P]
(mm)
[F]
(mm)

-

Preventivo C105[0.2 o inf.] 0.20 o inferioreTipo singoloCon tappo1 x 3.8630020700250 ~ 2000--

-

14 giorni C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferioreTipo singoloCon tappo4 x 12300060700300 ~ 2000--

-

Preventivo C105[0.2 o inf.] 0.20 o inferioreTipo singoloCon tappo1 x 3.8630020700250 ~ 200011 ~ 2033 ~ 60

-

14 giorni C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferioreTipo singoloCon tappo4 x 12300060700300 ~ 200011 ~ 2033 ~ 60

-

14 giorni C75[0.10 o inf.] 0.10 o inferioreTipo singoloCon tappo1 x 3.8630020700300 ~ 2000--

-

14 giorni C710[0.2 o inf.] 0.14 o inferioreTipo singoloCon tappo4 x 12300060700300 ~ 2000--

-

14 giorni C75[0.10 o inf.] 0.10 o inferioreTipo singoloCon tappo1 x 3.8630020700300 ~ 200011 ~ 2033 ~ 60

-

14 giorni C710[0.2 o inf.] 0.14 o inferioreTipo singoloCon tappo4 x 12300060700300 ~ 200011 ~ 2033 ~ 60

Loading...

  1. 1

More Information


Informazioni di base

Categorie dei prodotti Rame Profilo chiocciola Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
D.E. albero vite d(φ) 32 Precarico Senza precarico Condizioni di utilizzo Standard
Vite destra/vite sinistra Destra Materiale S55C Misura chiocciola Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico