[Serie Economica] / Viti a ricircolo di sfere / albero-Ø 32 / passo 5, 10, 32 / efficienti dal punto di vista dei costi / DIN69051

[Serie Economica] / Viti a ricircolo di sfere / albero-Ø 32 / passo 5, 10, 32 / efficienti dal punto di vista dei costi / DIN69051

(i)Nota

  • La rimozione della chiocciola di una vite a ricircolo di sfere dall'albero vite provoca la fuoriuscita delle sfera, rendendo la vite a ricircolo di sfere inutilizzabile.
  • I componenti C-VALUE (diametro dell'albero ø32) possono produrre un rumore di scatto più pronunciato del normale quando la chiocciola viene ruotata. Tuttavia, questo non è un difetto. Verrà applicato un carico durante il funzionamento se la chiocciola è troppo grane e le sfere in acciaio sono collocate all'interno della chiocciola senza spazio intorno. Per evitare questo inconveniente, è stato lasciato deliberatamente un piccolo spazio durante il processo di produzione, il che provoca il rumore che viene prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rolled Ball Screws/Shaft Dia. 25/Lead 5/10/25/Cost Efficient Product[DIN69051 Compliant]:Related Image
Chiocciola
Tipo
TipoGrado
di precisione
Diam. alberoPassoAlbero viteChiocciola
StandardF, P configurabileMaterialeDurezzaTrattamento superficieMaterialeDurezzaTrattamento superficie
Chiocciola standardC-BSSTAC-BSSTAKC7325EN 1.1203 Equiv.Tempra a induzione da
58 a 62 HRC
-EN 1.7242 Equiv.Cementazione 58~62 HRC-
C-BSSCAC-BSSCAKC10
C-BSSTHC-BSSTHKC710
C-BSSCHC-BSSCHKC10
C-BSSTC-BSSTKC732
C-BSSCC-BSSCKC10

Specifiche

Codice componente-L-F-P
C-BSSC3205
C-BSSCK3232
-
-
600
888

-

F40

-

P15
Chiocciola
Tipo
Grado di precisioneCodice componenteIncrementi di 1mmYDiam. sfereDiam.
centro sfere
Diam. fondo viteNumero di circuitiCoefficiente di caricoGioco
assiale
Direzione
di torsione
TipoAlbero vite
D.E.
PassoL*F*PC (dinamico) kNCo (statico) kN
Standard
Chiocciola
C7C-BSSTA325250~20003320L - 1403.17533.08(29.91)3.8 giri, 1 fila6.320.70.10 o inf.Destra
C-BSSTAK33~6011~20L - (107 + F)
C10C-BSSCA3320L - 1400.20 o inf.
C-BSSCAK33~6011~20L - (107 + F)
C7C-BSSTH10300~20003320L - 1406.35034.15(27.80)1 giri, 4 fila23.060.70.14 o inf.
C-BSSTHK33~6011~20L - (107 + F)
C10C-BSSCH3320L - 1400.20 o inf.
C-BSSCHK33~6011~20L - (107 + F)
C7C-BSST323320L - 1404.76233.25(28.49)1.8 giri, 2 fila10.227.20.14 o inf.
C-BSSTK33~6011~20L - (107 + F)
C10C-BSSC3320L - 1400.15 o inf.
C-BSSCK33~6011~20L - (107 + F)
*F e P sono configurabili solo per C-BSSTAK, C-BSSCAK, C-BSSTHK, C-BSSCHK, C-BSSTK e C-BSSCK. F ≤ P × 3 Y (Gamma di movimento chiocciola) > (Lunghezza totale chiocciola) kgf = N × 0,101972

Varianti

Rolled Ball Screws/Shaft Dia. 25/Lead 5/10/25/Cost Efficient Product[DIN69051 Compliant]:Related Image

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
C-BSSC3232-[300-2000/1]
C-BSSCA3205-[250-2000/1]
C-BSSCAK3205-[250-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSCH3210-[300-2000/1]
C-BSSCHK3210-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSCK3232-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSST3232-[300-2000/1]
C-BSSTA3205-[250-2000/1]
C-BSSTAK3205-[250-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSTH3210-[300-2000/1]
C-BSSTHK3210-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSTK3232-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grado di precisione Piombo
(mm)
Gioco assiale Numero di circuiti
(File x Avvolgimenti)
Lunghezza albero vite
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Lunghezza estremità albero F
(mm)
Dimensione estremità albero
1 10 giorni C1032[0.2 o inf.] 0.15 o inf.2 x 1.8300 ~ 20001020027200-Stazionario
1 10 giorni C105[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore1 x 3.8250 ~ 2000630020700-Stazionario
1 10 giorni C105[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore1 x 3.8250 ~ 200063002070033 ~ 60Configurabile
1 10 giorni C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore4 x 1300 ~ 20002300060700-Stazionario
1 10 giorni C1010[0.2 o inf.] 0.20 o inferiore4 x 1300 ~ 2000230006070033 ~ 60Configurabile
1 10 giorni C1032[0.2 o inf.] 0.15 o inf.2 x 1.8300 ~ 2000102002720033 ~ 60Configurabile
1 10 giorni C732[0.2 o inf.] 0.14 o inferiore2 x 1.8300 ~ 20001020027200-Stazionario
1 10 giorni C75[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 3.8250 ~ 2000630020700-Stazionario
1 10 giorni C75[0.10 o inf.] 0.10 o inferiore1 x 3.8250 ~ 200063002070033 ~ 60Configurabile
1 10 giorni C710[0.2 o inf.] 0.14 o inferiore4 x 1300 ~ 20002300060700-Stazionario
1 10 giorni C710[0.2 o inf.] 0.14 o inferiore4 x 1300 ~ 2000230006070033 ~ 60Configurabile
1 10 giorni C732[0.2 o inf.] 0.14 o inferiore2 x 1.8300 ~ 2000102002720033 ~ 60Configurabile

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

Tipo di chiocciolaGrado di precisioneCodice componentePrezzo unitario JPY: 1 ~ 4 pz.
L200~400L401~600L601~800L801~1000L1001~1200L1201~1500L1501~2000
Chiocciola standardC7C-BSSTA3205       
C10C-BSSCA3205       
C7C-BSSTH3210       
C10C-BSSCH3210       
C7C-BSST3232       
C10C-BSSC3232       

Più Informazioni

Rolled Ball Screws/Shaft Dia. 25/Lead 5/10/25/Cost Efficient Product[DIN69051 Compliant]:Related Image

Informazioni di base

Categorie dei prodotti Rame Profilo chiocciola Dadi standard Profilo flangia Profilo rotondo 2 lati lavorati
D.E. albero vite d(φ) 32 Precarico Senza precarico Condizioni di utilizzo Standard
Vite destra/vite sinistra Destra Struttura chiocciola Tipo singolo Sistema circuito Con tappo
Materiale EN 1.1203 Equiv. Trattamento superficie albero della vite Non fornito Misura chiocciola Standard

Supporto tecnico