Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Testa Punta
|
*Nota 1: I perni M2 sono temprati completamente con un codolo trafilato.
Tipo | Superb Tracing | Material | Durezza | |
APE | Standard NAAMS | Nessuno - Semplice T -TiN | EN 1.6523 Equiv. | 58-62HRC cementato (profondità 0,5-0,7 dopo rettifica) |
APES | Configurable A | P - Semplice T -TiN R - Rainbow DLC | ||
M2APE | Standard NAAMS | Nessuno - Semplice D - Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 58-65HRC temprato (con codolo trafilato >35 HRC) |
M2APES | Configurable A | P - Semplice R - Rainbow DLC |
Dimensione | Toll. | Finitura | Geometric | |
0,0 | ±0,3 | 6,0 μm | 0,015 TIR al dato A e B | |
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm | 0.03 TIR |
NAAMS standard
Article code | ||||||
Tipo | Callout Piatto E | Callout lunghezza guide A | Rivestimento | |||
APE | 19 | 4M | ||||
APE | 12 | 2M | T | |||
M2APE | 08 | 4M | ||||
M2APE | 19 | 8M | D |
NAAMS configuration
Article code | A | |||||||
Tipo | Rivestimento | Formal training | Callout Piatto E | |||||
APES | P | A | 19 | - | A42 | |||
APES | T | C | 6 | - | A15 | |||
M2APES | P | C | 16 | - | A85 | |||
M2APES | R | A | 8 | - | A30 |
NAAMS standard
Tipo | Callout Piatto E (effettivo) | Lunghezza guida A | Rivestimento | By fessura | Diametro D | Raggio B | Raggio C | ||||||||||
15 mm | 20mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | ||||||||
APE M2APE (fessura - 0,15) | 06 (5,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | - | - | - | - | Nessuno -Semplice T -TiN (non disponibile per i perni M2) D -Rainbow DLC (solo per i perni M2) | 6x12 | 7,09 | 1,0 | 18,0 | |
08 (7,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | - | - | 8x14 | 8,81 | 1,0 | 24,0 | |||
10 (9,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 10x16 | 10,63 | 2,0 | 30,0 | |||
12 (11,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 12x18 | 12,50 | 2,0 | 36,0 | |||
13 (12,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 13x19 | 13,46 | 2,0 | 39,0 | |||
16 (15,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 16x22 | 16,35 | 2,0 | 48,0 | |||
19 (18,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 19x25 | 19,27 | 2,0 | 38,0 |
NAAMS configurabile (configurabile in A ed E)
Tipo | Rivestimento | Formal training | Callout Piatto E (effettivo) | Lung guide A (inc. 1 mm) | By fessura | Diametro D | Raggio B | Raggio C | ||||
Punta A | Punta B | Punta C | ||||||||||
APES M2APES (fessura-0,15) | P -Semplice | A B C | 06 (5,85) | 15-60 | 6x12 | 7,09 | 1,0 | 18,0 | 9,0 | D/2 | ||
08 (7,85) | 15-80 | 8x14 | 8,81 | 24,0 | 12,0 | D/2 | ||||||
10 (9,85) | 15-100 | 10x16 | 10,63 | 2,0 | 30,0 | 15,0 | D/2 | |||||
12 (11,85) | 12x18 | 12,50 | 36,0 | 18,0 | D/2 | |||||||
13 (12,85) | 13x19 | 13,46 | 39,0 | 19,5 | D/2 | |||||||
16 (15,85) | 16x22 | 16,35 | 48,0 | 24,0 | D/2 | |||||||
19 (18,85) | 19x25 | 19,27 | 38,0 | 19,0 | D/2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head Configurable | Tip Shape | Material | Trattamento superficie | Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale) (mm) | Dimensione E nominale (dimensione reale) (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | Trattamento superficiale | Dimensione della testa (effettiva) (mm) | E richiamo piatto (effettivo) (mm) | A Lunghezza della sezione di attacco (mm) | Materiale | Lunghezza A di guida (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 7.09 | 6 (5.85) | 10 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 7.09 | 6 (5.85) | 20 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 7.09 | 6 (5.85) | 30 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 7.09 | 6 (5.85) | 40 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 7.09 | 6 (5.85) | 50 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 7.09 | 6 (5.85) | 60 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 8.81 | 8 (7.85) | 10 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 8.81 | 8 (7.85) | 20 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 8.81 | 8 (7.85) | 30 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 8.81 | 8 (7.85) | 40 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 8.81 | 8 (7.85) | 50 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 8.81 | 8 (7.85) | 60 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 8.81 | 8 (7.85) | 70 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 8.81 | 8 (7.85) | 80 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 10.63 | 10 (9.85) | 100 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 10.63 | 10 (9.85) | 10 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 10.63 | 10 (9.85) | 20 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 10.63 | 10 (9.85) | 30 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 10.63 | 10 (9.85) | 40 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 10.63 | 10 (9.85) | 50 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 10.63 | 10 (9.85) | 60 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 10.63 | 10 (9.85) | 70 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 10.63 | 10 (9.85) | 80 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 10.63 | 10 (9.85) | 90 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 12.50 | 12 (11.85) | 100 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 12.50 | 12 (11.85) | 10 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 12.50 | 12 (11.85) | 20 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 12.50 | 12 (11.85) | 30 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 12.50 | 12 (11.85) | 40 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 12.50 | 12 (11.85) | 50 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 12.50 | 12 (11.85) | 60 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 12.50 | 12 (11.85) | 70 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 12.50 | 12 (11.85) | 80 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 12.50 | 12 (11.85) | 90 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 13.46 | 13 (12.85) | 100 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 13.46 | 13 (12.85) | 10 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 13.46 | 13 (12.85) | 20 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 13.46 | 13 (12.85) | 30 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 13.46 | 13 (12.85) | 40 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 13.46 | 13 (12.85) | 50 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 13.46 | 13 (12.85) | 60 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 13.46 | 13 (12.85) | 70 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 13.46 | 13 (12.85) | 80 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 13.46 | 13 (12.85) | 90 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 16.35 | 16 (15.85) | 100 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 16.35 | 16 (15.85) | 10 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 16.35 | 16 (15.85) | 20 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 16.35 | 16 (15.85) | 30 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 16.35 | 16 (15.85) | 40 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 16.35 | 16 (15.85) | 50 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 16.35 | 16 (15.85) | 60 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 16.35 | 16 (15.85) | 70 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 16.35 | 16 (15.85) | 80 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 16.35 | 16 (15.85) | 90 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 19.27 | 19 (18.85) | 100 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 19.27 | 19 (18.85) | 10 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 19.27 | 19 (18.85) | 20 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 19.27 | 19 (18.85) | 30 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 19.27 | 19 (18.85) | 40 | - | - | - | - | - | - | |
65.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | 19.27 | 19 (18.85) | 50 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Marcatura codice parte
Head Shape | 2 lati (foro scanalato) | Shank Shape | Montaggio a vite | Type | APE |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Scanalatura -0.15 | Basic Shape | Con spallamento |
Configura
Proprietà di base
Head Configurable
Tip Shape
Material
Trattamento superficie
Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)(mm)
Dimensione E nominale (dimensione reale)(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Trattamento superficiale
Dimensione della testa (effettiva)(mm)
E richiamo piatto (effettivo)(mm)
A Lunghezza della sezione di attacco(mm)
Materiale
Lunghezza A di guida(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali