[NAAMS] Perni Di Posizionamento APS Testa Grande

[NAAMS] Perni Di Posizionamento APS Testa Grande
  • Sconto volumi elevati

Per posizionare I pezzi in lavorazione tramite geo gripper

  • New Products

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Immagine relativa Punta della testa
Selezione forma della punta
Forma
A
Ogiva [NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva [NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera [NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Immagine relativa

 

Tipo Trattamento di superficie Materiale Durezza
APS NAAMS standard Nessuno -Semplice
T -TiN
equiv. 1.6523
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)
APSL Configurabile A P -Semplice
T -TiN


Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Immagine relativa 0,015 TIR
al dato A e B
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Immagine relativa 0,03 TIR

Specifiche

NAAMS standard

Codice articolo
             
Tipo   Dia. testa D   Callout lunghezza guida A   Rivestimento
APS   25   4M    
APS   25   6M   T


NAAMS configurabile

Codice articolo   A
               
Tipo   Rivestimento   Forma della punta   Callout D  
APSL   P   A   25 - A42
APSL   T   C   25 - A79


NAAMS standard

Tipo Dia. testa D
Callout (effettivo)
Lunghezza guida A Rivestimento Raggio B Raggio C
15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
APS
(foro-0,15)
25 (24,85) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M Nessuno -Semplice
T-TiN

2,0 50,0


NAAMS configurabile (configurabile A)

Tipo Rivestimento Forma della punta Dia.D
Callout (effettivo)
Lunghezza guidaA
(inc. 1 mm)
Raggio B Raggio C
Punta A Punta B Punta C
APSL
(foro-0,15)
P-Semplice
T- TiN

A
B
C
25 (24,85) 10-100 2,0 50,0 25,0 D/2

 

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
APS250M
APS250MT
APS251M
APS251MT
APS252M
APS252MT
APS253M
APS253MT
APS254M
APS254MT
APS255M
APS255MT
APS256M
APS256MT
APS257M
APS257MT
APS258M
APS258MT
APS259M
APS259MT
APSLPA25-A[10-100/1]
APSLPB25-A[10-100/1]
APSLPC25-A[10-100/1]
APSLTA25-A[10-100/1]
APSLTB25-A[10-100/1]
APSLTC25-A[10-100/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSHead Configurable Tip Shape Trattamento superficie Lunghezza A di guida
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)

39.38 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornito100-

87.90 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiN100-

39.38 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornito10-

87.90 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiN10-

39.38 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornito20-

87.90 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiN20-

39.38 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornito30-

87.90 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiN30-

39.38 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornito40-

87.90 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiN40-

39.38 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornito50-

87.90 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiN50-

39.38 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornito60-

87.90 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiN60-

39.38 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornito70-

87.90 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiN70-

39.38 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornito80-

87.90 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiN80-

39.38 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornito90-

87.90 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiN90-

-

10 giorni 6Guida configurabileTesta a siluroNon fornito-10 ~ 100

-

10 giorni 6Guida configurabileMezzo testa a siluroNon fornito-10 ~ 100

-

10 giorni 6Guida configurabileTondo RNon fornito-10 ~ 100

-

16 giorni -Guida configurabileTesta a siluroTiN-10 ~ 100

-

16 giorni -Guida configurabileMezzo testa a siluroTiN-10 ~ 100

-

16 giorni -Guida configurabileTondo RTiN-10 ~ 100

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Shape Rotonde Shank Shape Montaggio a vite Type APS
Hole/Slot Dimension Foro -0.15 Basic Shape No spallamento Material Acciaio
Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)(mm) 25 (24.85)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico