[NAAMS] Perni Di Posizionamento ARP Testa Grande

[NAAMS] Perni Di Posizionamento ARP Testa Grande
  • Sconto volumi elevati
Per posizionare I pezzi in lavorazione tramite process gripper
  • New Products

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativaTesta Punta
Selection of the form of punta
Form
A
Ogiva[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa


*Nota 1: I perni M2 sono temprati completamente con un codolo trafilato.
 

Tipo

Superb Tracing

MaterialDurezza
ARPNAAMS standardNessuno -Semplice
T -TiN
EN 1.6523 Equiv.
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)
ARPLConfigurable AP -Semplice
T -TiN
R  -Rainbow DLC
M2ARPNAAMS standardNessuno -Semplice
D  -Rainbow DLC
EN 1.3343 Equiv.58-65HRC temprato 
(con codolo trafilato >35 HRC)
M2ARPLConfigurable AP -Semplice
R  -Rainbow DLC


Tolleranza

DimensioneToll.FinituraGeometric
0,0±0,36,0 μm[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa0,015 TIR
al dato A e B
0,00±0,033,0 μm[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa
0,000±0,0151,6 μm[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa0.03 TIR

 

Specifiche

NAAMS standard

Codice articolo
       
Tipo Dia. testa D Callout lunghezza guida A Rivestimento
ARP 25 4M  
ARP 25 6M T
M2ARP 25 6M  
M2ARP 25 8M D


NAAMS configurabile

Codice articolo A
        
Tipo Rivestimento Forma della punta Callout D 
ARPL P A 25-A42
ARPL T B 25-A67
M2ARPL P A 25
- 
A76
M2ARPL R B 25
- 
A54


NAAMS standard

TipoDia. testa D Callout
(effettivo)
Lunghezza guida ARivestimentoRaggio BRaggio C
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm90 mm100 mm
ARP
M2ARP

(Foro - 0.28)
25 (24,72)1M2M 3M4M5M6M7M8M9M0MNessuno - semplice
T- TiN
(non disponibile per i perni M2)
D - Rainbow DLC
(solo per i perni M2)
 
2,050,0


NAAMS configurabile (configurabile A)

TipoRivestimentoForma della puntaDia. testa D
Callout (effettivo)
Lunghezza guidaA
(inc. 1 mm)
Raggio BRaggio C
Punta APunta BPunta C
ARPL
M2ARPL

(Foro - 0.28)
P-Semplice
T- TiN
(non disponibile per i perni M2)
R - Rainbow DLC
 
A
B
C
25 (24,72)10-1002,050,025,0D/2

 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ARP250M
ARP251M
ARP252M
ARP253M
ARP254M
ARP255M
ARP256M
ARP257M
ARP258M
ARP259M
ARPLPA25-A[10-100/1]
ARPLPB25-A[10-100/1]
ARPLPC25-A[10-100/1]
ARPLRA25-A[10-100/1]
ARPLRB25-A[10-100/1]
ARPLRC25-A[10-100/1]
M2ARP250M
M2ARP250MD
M2ARP251M
M2ARP251MD
M2ARP252M
M2ARP252MD
M2ARP253M
M2ARP253MD
M2ARP254M
M2ARP254MD
M2ARP255M
M2ARP255MD
M2ARP256M
M2ARP256MD
M2ARP257M
M2ARP257MD
M2ARP258M
M2ARP258MD
M2ARP259M
M2ARP259MD
M2ARPLPA25-A[10-100/1]
M2ARPLPB25-A[10-100/1]
M2ARPLPC25-A[10-100/1]
M2ARPLRA25-A[10-100/1]
M2ARPLRB25-A[10-100/1]
M2ARPLRC25-A[10-100/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Material Trattamento superficie Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)
Trattamento superficiale Dimensione della testa (effettiva)
(mm)
A Lunghezza della sezione di attacco
(mm)
Materiale Lunghezza A di guida
(mm)

51.41 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroAcciaioNon fornito25 (24.72)100-----

51.41 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroAcciaioNon fornito25 (24.72)15-----

51.41 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroAcciaioNon fornito25 (24.72)20-----

51.41 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroAcciaioNon fornito25 (24.72)30-----

51.41 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroAcciaioNon fornito25 (24.72)40-----

51.41 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroAcciaioNon fornito25 (24.72)50-----

51.41 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroAcciaioNon fornito25 (24.72)60-----

51.41 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroAcciaioNon fornito25 (24.72)70-----

51.41 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroAcciaioNon fornito25 (24.72)80-----

51.41 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluroAcciaioNon fornito25 (24.72)90-----

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTesta a siluroAcciaioNon fornito25 (24.72)-----10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluroAcciaioNon fornito25 (24.72)-----10 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTondo RAcciaioNon fornito25 (24.72)-----10 ~ 100

-

1 26 giorni 10Guida configurabileTesta a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)-EN 1.6523 Equiv.10 ~ 100

-

1 26 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)-EN 1.6523 Equiv.10 ~ 100

-

1 26 giorni 10Guida configurabileTondo R----Rainbow DLC25 (24,72)-EN 1.6523 Equiv.10 ~ 100

133.09 €

1 20 giorni -StandardTesta a siluro----Semplice25 (24,72)100EN 1.3343 Equiv.-

221.55 €

1 26 giorni -StandardTesta a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)100EN 1.3343 Equiv.-

133.09 €

1 20 giorni -StandardTesta a siluro----Semplice25 (24,72)15EN 1.3343 Equiv.-

221.55 €

1 26 giorni -StandardTesta a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)15EN 1.3343 Equiv.-

133.09 €

1 20 giorni -StandardTesta a siluro----Semplice25 (24,72)20EN 1.3343 Equiv.-

221.55 €

1 26 giorni -StandardTesta a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)20EN 1.3343 Equiv.-

133.09 €

1 20 giorni -StandardTesta a siluro----Semplice25 (24,72)30EN 1.3343 Equiv.-

221.55 €

1 26 giorni -StandardTesta a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)30EN 1.3343 Equiv.-

133.09 €

1 20 giorni -StandardTesta a siluro----Semplice25 (24,72)40EN 1.3343 Equiv.-

221.55 €

1 26 giorni -StandardTesta a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)40EN 1.3343 Equiv.-

133.09 €

1 20 giorni -StandardTesta a siluro----Semplice25 (24,72)50EN 1.3343 Equiv.-

221.55 €

1 26 giorni -StandardTesta a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)50EN 1.3343 Equiv.-

133.09 €

1 20 giorni -StandardTesta a siluro----Semplice25 (24,72)60EN 1.3343 Equiv.-

221.55 €

1 26 giorni -StandardTesta a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)60EN 1.3343 Equiv.-

133.09 €

1 20 giorni -StandardTesta a siluro----Semplice25 (24,72)70EN 1.3343 Equiv.-

221.55 €

1 26 giorni -StandardTesta a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)70EN 1.3343 Equiv.-

133.09 €

1 20 giorni -StandardTesta a siluro----Semplice25 (24,72)80EN 1.3343 Equiv.-

221.55 €

1 26 giorni -StandardTesta a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)80EN 1.3343 Equiv.-

133.09 €

1 20 giorni -StandardTesta a siluro----Semplice25 (24,72)90EN 1.3343 Equiv.-

221.55 €

1 26 giorni -StandardTesta a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)90EN 1.3343 Equiv.-

-

1 20 giorni -Guida configurabileTesta a siluro----Semplice25 (24,72)-EN 1.3343 Equiv.10 ~ 100

-

1 20 giorni -Guida configurabileMezzo testa a siluro----Semplice25 (24,72)-EN 1.3343 Equiv.10 ~ 100

-

1 20 giorni -Guida configurabileTondo R----Semplice25 (24,72)-EN 1.3343 Equiv.10 ~ 100

-

1 26 giorni -Guida configurabileTesta a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)-EN 1.3343 Equiv.10 ~ 100

-

1 26 giorni -Guida configurabileMezzo testa a siluro----Rainbow DLC25 (24,72)-EN 1.3343 Equiv.10 ~ 100

-

1 26 giorni -Guida configurabileTondo R----Rainbow DLC25 (24,72)-EN 1.3343 Equiv.10 ~ 100

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Shape Rotonde Shank Shape Montaggio a vite Type ARP
Hole/Slot Dimension Foro -0.28 Basic Shape No spallamento

Prodotti complementari

Supporto tecnico