Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Testa Punta
|
Nota 1: Possono verificarsi vibrazioni quando i perni vengono utilizzati su una superficie piatta.
Nota 2: I perni M2 sono temprati completamente con un codolo trafilato.
Tipo | Superb Tracing | Testa Profile | Material | Durezza |
APFL | P -Semplice T -TiN R -Rainbow DLC | Rotondo | EN 1.6523 Equiv. | 58-62HRC cementato (profondità 0,5-0,7 dopo rettifica) |
APFLD | Romboidale | |||
M2APFL | P -Semplice R -Rainbow DLC | Rotondo | EN 1.3343 Equiv. | 58-65HRC temprato (con codolo trafilato >35 HRC) |
M2APFLD | Romboidale |
Tolleranza
Dimensione | Toll. | Finitura | Geometric | |
0,0 | ±0,3 | 6,0 μm | 0,015 TIR al dato A e B | |
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm | 0.03 TIR |
NAAMS configurabile
Codice articolo | A | Variante (KE) | |||||||||
Tipo | Rivestimento | Stile codolo | Forma della punta | Callout D | |||||||
APFL | T | B | A | - | D19,05 | - | A42 | ||||
APFLD | P | T | C | - | D37,15 | - | A42 | ||||
M2APFL | R | B | A | - | D39,16 | - | A38 | - KE | |||
M2APFLD | P | B | C | - | D20,22 | - | A52,1 |
NAAMS configurabile (configurabile in A e D)
Tipo | Rivestimento | Stile codolo | Forma della punta | ØD (inc. 0,01 mm) | Lunghezza guidaA (inc. 0,1 mm) | W | Raggio B | Raggio C | |
Dia. | Toll. h6 | ||||||||
APFL Rotondo APFLD Romboidale M2APFL Rotondo M2APFLD Romboidale | P -Semplice T -TiN (non disponibile per i perni M2) R - Rainbow DLC | B -Montatura a vite T -Vite di fissaggio | A B C | 19,00-30,00 | +0,000 -0,013 | 10,0-100,0 | 8,0 | 2,0 | A C=Dx3,0 (Ø ≤16) C=Dx2,0 (Ø >16) B C=Dx1,5 (Ø ≤16) C=Dx1,0 (Ø >16) C C=Dx0,5 |
30,01-40,00 | +0,000 -0,016 | 8,0-9,0 |
Quando D≤20 non c'è piatto
Codice | KE | |
Descrizione | Aggiungi il 2° piano alla spalla | |
Spec. | 10 mm +0,00 / -0,03 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head Shape | Shank Shape | Tip Shape | Material | Trattamento superficie | Trattamento superficiale | Materiale | D (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | Quadrato (foro rotondo) | Montaggio a vite | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Quadrato (foro rotondo) | Montaggio a vite | Mezzo testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Quadrato (foro rotondo) | Montaggio a vite | Tondo R | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Quadrato (foro rotondo) | Montaggio a vite di fermo | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Quadrato (foro rotondo) | Montaggio a vite di fermo | Mezzo testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Quadrato (foro rotondo) | Montaggio a vite di fermo | Tondo R | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite di fermo | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite di fermo | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite di fermo | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite | Mezzo testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite | Tondo R | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite di fermo | Testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite di fermo | Mezzo testa a siluro | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite di fermo | Tondo R | Acciaio | Non fornito | - | - | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite di fermo | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite di fermo | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Rotonde | Montaggio a vite di fermo | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite | Testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite | Mezzo testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite | Tondo R | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite di fermo | Testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite di fermo | Mezzo testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite di fermo | Tondo R | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite di fermo | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite di fermo | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | A rombo (foro rotondo) | Montaggio a vite di fermo | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | Rotonde | Montaggio a vite | Testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | Rotonde | Montaggio a vite | Mezzo testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | Rotonde | Montaggio a vite | Tondo R | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | Rotonde | Montaggio a vite di fermo | Testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | Rotonde | Montaggio a vite di fermo | Mezzo testa a siluro | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 20 giorni | - | Rotonde | Montaggio a vite di fermo | Tondo R | - | - | Semplice | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | Rotonde | Montaggio a vite | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | Rotonde | Montaggio a vite | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | Rotonde | Montaggio a vite | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | Rotonde | Montaggio a vite di fermo | Testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | Rotonde | Montaggio a vite di fermo | Mezzo testa a siluro | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 | ||
1 | 26 giorni | - | Rotonde | Montaggio a vite di fermo | Tondo R | - | - | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | 10 ~ 100 |
Loading...
Marcatura codice parte
Head Configurable | Guida e testa configurabile | Basic Shape | No spallamento |
---|
Configura
Proprietà di base
Head Shape
Shank Shape
Tip Shape
Material
Trattamento superficie
Trattamento superficiale
Materiale
D(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali