[NAAMS] Perni Di Posizionamento A Diamante Configurabili Testa Piccola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Immagine relativa Punta della testa
Selezione forma della punta
Forma
A
Ogiva [NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva [NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera [NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Immagine relativa

 

Tipo Trattamento di superficie Materiale Durezza
APFSS P -Semplice
T -TiN

equiv. 1.6523
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)


Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Immagine relativa 0,015 TIR
al dato A e B
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Immagine relativa 0,03 TIR

Specifiche

NAAMS configurabile

Codice articolo   A
                   
Tipo   Rivestimento   Forma della punta   P   W  
APFSS   T   C - P6.05 - W16.75 - A25
APFSS   P   A - P12.22 - W8.40 - A95


NAAMS configurabile (configurabile in P, W, A)

Tipo Rivestimento Forma della punta P
(inc. 0,01 mm)
W
(inc. 0,01 mm)
A
(inc. 1 mm)
Raggio B Raggio C
APFSS P-Semplice
T- TiN

A

B

C
6,00-6,99
6,00-19,00
10-60 2,0 A
C=P/Wx3,0 (Ø≤16)
C=P/Wx2,0 (Ø>16)
B
C=P/Wx1,5 (Ø≤16)
C=P/Wx1,0 (Ø>16)
C
C=P/Wx0,5
7,00-7,99 10-70
8,00-8,99 10-80
9,00-9,99 10-90
10,00-19,00 10-100

*Rilascio rivestimento TiCN da definire

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
APFSSPA-P[6-19/0.01]-W[6-19/0.01]-A[10-100/1]
APFSSPB-P[6-19/0.01]-W[6-19/0.01]-A[10-100/1]
APFSSPC-P[6-19/0.01]-W[6-19/0.01]-A[10-100/1]
APFSSTA-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/1]
APFSSTB-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/1]
APFSSTC-P[6-20/0.01]-W[6-20/0.01]-A[10-100/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTip Shape Trattamento superficie Lunghezza A di guida
(mm)
P
(mm)
W
(mm)

-

10 giorni 6Testa a siluroNon fornito10 ~ 1006 ~ 196 ~ 19

-

10 giorni 6Mezzo testa a siluroNon fornito10 ~ 1006 ~ 196 ~ 19

-

10 giorni 6Tondo RNon fornito10 ~ 1006 ~ 196 ~ 19

-

16 giorni -Testa a siluroTiN10 ~ 1006 ~ 206 ~ 20

-

16 giorni -Mezzo testa a siluroTiN10 ~ 1006 ~ 206 ~ 20

-

16 giorni -Tondo RTiN10 ~ 1006 ~ 206 ~ 20

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Locating Pin Two Diameter Small Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Shape A rombo (2 Diametro) Shank Shape Montaggio a vite Head Configurable Guida e testa configurabile
Basic Shape Con spallamento Material Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico