Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Punta della testa
|
Tipo | Trattamento di superficie | Materiale | Durezza | |
APQ | Standard NAAMS | Nessuno -Semplice T -TiN |
equiv. 1.6523 | 58-62HRC cementato (profondità 0,5-0,7 dopo rettifica) |
APQRS | Configurabile A | P -Semplice T -TiN |
||
Tolleranza
Dimensione | Toll. | Finitura | Geometrico | |
0,0 | ±0,3 | 6,0 μm | 0,015 TIR al dato A e B |
|
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm | 0,03 TIR |
NAAMS standard
Codice articolo | ||||||
Tipo | Callout testa D | Callout lunghezza guida A | Retrattile | |||
APQ | 08 | 4 | R |
NAAMS configurabile
Codice articolo | ||||||||
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | Callout testa D | A | ||||
APQRS | T | A | 08 | - | A42 |
NAAMS standard
Tipo | Callout testaD | Lunghezza guida A | Retrattile | Rivestimento (opzionale) |
Raggio B | Raggio C | |||||||
10 mm |
15 mm |
25 mm |
35 mm |
45 mm |
55 mm |
65 mm |
75 mm |
||||||
APQ (foro h6) | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R- Retrattile | Nessuno - semplice T- TiN |
1,0 | 24,0 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 30,0 | |||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 39,0 |
NAAMS configurabile (configurabile A)
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | Callout testaD | Lunghezza guidaA (inc. 1 mm) |
Raggio B | Raggio C | ||
Punta A | Punta B | Punta C | ||||||
APQRS (foro-h6) | P-Semplice T-TiN |
A B C |
08 | 5-100 | 2,0 | 24,0 | 12,0 | D/2 |
10 | 30,0 | 15,0 | D/2 | |||||
13 | 39,0 | 19,5 | D/2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
APQ081R |
APQ082R |
APQ083R |
APQ084R |
APQ085R |
APQ086R |
APQ087R |
APQ088R |
APQ101R |
APQ102R |
APQ103R |
APQ104R |
APQ105R |
APQ106R |
APQ107R |
APQ108R |
APQ131R |
APQ132R |
APQ133R |
APQ134R |
APQ135R |
APQ136R |
APQ137R |
APQ138R |
APQRSPA8-A[5-100/1] |
APQRSPA10-A[5-100/1] |
APQRSPA13-A[5-100/1] |
APQRSPB8-A[5-100/1] |
APQRSPB10-A[5-100/1] |
APQRSPB13-A[5-100/1] |
APQRSPC8-A[5-100/1] |
APQRSPC10-A[5-100/1] |
APQRSPC13-A[5-100/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head Configurable | Tip Shape | Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale) (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 | 10 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 | 15 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 | 25 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 | 35 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 | 45 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 | 55 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 | 65 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 8 | 75 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 | 10 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 | 15 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 | 25 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 | 35 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 | 45 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 | 55 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 | 65 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 10 | 75 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 | 10 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 | 15 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 | 25 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 | 35 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 | 45 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 | 55 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 | 65 | - | |
64.98 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 13 | 75 | - | |
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Testa a siluro | 8 | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Testa a siluro | 10 | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Testa a siluro | 13 | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Mezzo testa a siluro | 8 | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Mezzo testa a siluro | 10 | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Mezzo testa a siluro | 13 | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Tondo R | 8 | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Tondo R | 10 | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Tondo R | 13 | - | 5 ~ 100 |
Loading...
Marcatura codice parte
Head Shape | Rotonde | Shank Shape | Montaggio a cilindro | Type | APQ |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Foro -h6 | Basic Shape | No spallamento | Material | Acciaio |
Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Head Configurable
Tip Shape
Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali