Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
| Testa Punta
|
Tipo | Superb Tracing | Material | Durezza | |
APS | Standard NAAMS | Nessuno -Semplice T -TiN TC -TiCN | Equiv. 1.6523 | Cementato 58-62HRC (profondità 0,5-0,7 dopo rettifica) |
APSRL | Configurable A | P -Semplice T -TiN TC -TiCN | ||
Tolleranza
Dimensione | Toll. | Finitura | Geometric | |
0,0 | ±0,3 | 6,0 μm | 0,015 TIR al dato A e B | |
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm | 0.03 TIR |
NAAMS standard
Codice articolo | ||||||||
Tipo | Callout dia. testa D (effettivo) | Callout lunghezza guida A | Retrattile | Rivestimento | ||||
APS | 19 | 4 | R | |||||
APS | 19 | 4 | R | T |
NAAMS configurabile
Codice articolo | ||||||||
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | Dia. testa D Callout | Lunghezza guida A (inc. 1 mm) | ||||
APSRL | T | A | 19 | - | A42 |
Perni NAAMS standard (design legacy)
Tipo | Callout testaD | Lunghezza guida A | Retrattile | Rivestimento (opzionale) |
Raggio B | Raggio C | ||||||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | |||||||
APS (foro -0,15) | 19 (18,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | R- Retrattile | Nessuno - semplice T- TiN |
2,0 | 38,0 | |
25 (24,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2,0 | 50,0 |
NAAMS configurabile (configurabile A)
Tipo | Rivestimento | Forma della punta | Callout testaD (effettivo) | Lunghezza guidaA (inc. 1 mm) |
Raggio B | Raggio C | |||
Punta A | Punta B | Punta C | |||||||
APSRL (foro-0,15) | P-Semplice T-TiN |
A B C |
19 (18,85) | 5-100 | 2,0 | 38,0 | 19,0 | D/2 | |
25 (24,85) | 50,0 | 25,0 | D/2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Head Configurable | Tip Shape | Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale) (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | Lunghezza A di guida (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 19 (18.85) | 95 | - | |
54.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 19 (18.85) | 10 | - | |
54.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 19 (18.85) | 15 | - | |
54.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 19 (18.85) | 25 | - | |
54.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 19 (18.85) | 35 | - | |
54.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 19 (18.85) | 45 | - | |
54.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 19 (18.85) | 55 | - | |
54.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 19 (18.85) | 65 | - | |
54.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 19 (18.85) | 75 | - | |
54.72 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 19 (18.85) | 85 | - | |
60.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 25 (24.85) | 95 | - | |
60.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 25 (24.85) | 10 | - | |
60.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 25 (24.85) | 15 | - | |
60.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 25 (24.85) | 25 | - | |
60.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 25 (24.85) | 35 | - | |
60.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 25 (24.85) | 45 | - | |
60.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 25 (24.85) | 55 | - | |
60.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 25 (24.85) | 65 | - | |
60.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 25 (24.85) | 75 | - | |
60.51 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Standard | Testa a siluro | 25 (24.85) | 85 | - | |
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Testa a siluro | 19 (18.85) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Testa a siluro | 25 (24.85) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Mezzo testa a siluro | 19 (18.85) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Mezzo testa a siluro | 25 (24.85) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Tondo R | 19 (18.85) | - | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Guida configurabile | Tondo R | 25 (24.85) | - | 5 ~ 100 |
Loading...
Marcatura codice parte
Head Shape | Rotonde | Shank Shape | Montaggio a cilindro | Type | APS |
---|---|---|---|---|---|
Hole/Slot Dimension | Foro -0.15 | Basic Shape | No spallamento | Material | Acciaio |
Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Head Configurable
Tip Shape
Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Lunghezza A di guida(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali