[NAAMS] Perni Di Posizionamento Con Foro Trasversale ARE Testa Grande

[NAAMS] Perni Di Posizionamento Con Foro Trasversale ARE Testa Grande
  • Sconto volumi elevati

Per posizionare I pezzi in lavorazione tramite process gripper

  • New Products

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Immagine relativa Punta della testa
Selezione forma della punta
Forma
A
Ogiva [NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva [NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera [NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Immagine relativa


[NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Immagine relativa

 

Tipo Retrattile Trattamento di superficie Materiale Durezza
ARE Standard NAAMS Foro frontale R
Foro laterale S
Nessuno -Semplice
T -TiN
equiv. 1.6523
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)
ARERL Configurabile A Foro frontale P -Semplice
T -TiN
ARESL Foro laterale


Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Immagine relativa 0,015 TIR
al dato A e B
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Immagine relativa 0,03 TIR

Specifiche

NAAMS standard

Codice articolo
                 
Tipo   Callout piatto E   Callout lunghezza guida A   Retrattile   Rivestimento
ARE   19   4   R    
ARE   16   9   S   T


NAAMS configurabile

Codice articolo   A
               
Tipo   Rivestimento   Forma della punta   Callout piatto E  
ARERL   P   A   25 - A42
ARESL   T   C   16 - A99


Perni NAAMS standard (standard)

Tipo Callout piatto E
(effettivo)
Lunghezza guida A Retrattile Rivestimento Per fessura Diametro D Raggio B Raggio C
15
mm
20
mm
30
mm
40
mm
50
mm
60
mm
70
mm
80
mm
90
mm
100
mm
ARE (fessura -0,28) 16 (15,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Foro frontale R
Foro laterale S
Nessuno - semplice
T- TiN
16x22 16,35 2,0 48,0
19 (18,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 19x25 19,27 2,0 38,0
25 (24,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 25x31 25,17 2,0 50,0


NAAMS configurabile (configurabile A)

Tipo Rivestimento Forma della punta Callout piatto E
(effettivo)
Lunghezza guidaA
(inc. 1 mm)
Per fessura Diametro D Raggio B Raggio C
Punta A Punta B Punta C
ARERL (foro frontale)
ARESL (foro laterale)
(fessura-0,28)
P-Semplice
T-TiN
A
B
C
16 (15,72) 10-100 16x22 16,35 2,0 48,0 24,0 D/2
19 (18,72) 19x25 19,27 38,0 19,0 D/2
25 (24,72) 25x31 25,17 50,0 25,0 D/2

 

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ARE160R
ARE160RT
ARE160S
ARE160ST
ARE161R
ARE161RT
ARE161S
ARE161ST
ARE162R
ARE162RT
ARE162S
ARE162ST
ARE163R
ARE163RT
ARE163S
ARE163ST
ARE164R
ARE164RT
ARE164S
ARE164ST
ARE165R
ARE165RT
ARE165S
ARE165ST
ARE166R
ARE166RT
ARE166S
ARE166ST
ARE167R
ARE167RT
ARE167S
ARE167ST
ARE168R
ARE168RT
ARE168S
ARE168ST
ARE169R
ARE169RT
ARE169S
ARE169ST
ARE190R
ARE190RT
ARE190S
ARE190ST
ARE191R
ARE191RT
ARE191S
ARE191ST
ARE192R
ARE192RT
ARE192S
ARE192ST
ARE193R
ARE193RT
ARE193S
ARE193ST
ARE194R
ARE194RT
ARE194S
ARE194ST
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSHead Configurable Tip Shape Trattamento superficie Retrattile Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)
(mm)
Dimensione E nominale (dimensione reale)
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale16.3516 (15.72)95-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale16.3516 (15.72)95-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale16.3516 (15.72)100-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale16.3516 (15.72)95-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale16.3516 (15.72)10-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale16.3516 (15.72)10-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale16.3516 (15.72)15-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale16.3516 (15.72)10-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale16.3516 (15.72)15-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale16.3516 (15.72)15-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale16.3516 (15.72)20-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale16.3516 (15.72)15-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale16.3516 (15.72)25-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale16.3516 (15.72)25-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale16.3516 (15.72)30-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale16.3516 (15.72)25-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale16.3516 (15.72)35-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale16.3516 (15.72)35-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale16.3516 (15.72)40-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale16.3516 (15.72)35-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale16.3516 (15.72)45-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale16.3516 (15.72)45-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale16.3516 (15.72)50-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale16.3516 (15.72)45-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale16.3516 (15.72)55-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale16.3516 (15.72)55-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale16.3516 (15.72)60-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale16.3516 (15.72)55-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale16.3516 (15.72)65-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale16.3516 (15.72)65-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale16.3516 (15.72)70-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale16.3516 (15.72)65-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale16.3516 (15.72)75-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale16.3516 (15.72)75-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale16.3516 (15.72)80-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale16.3516 (15.72)75-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale16.3516 (15.72)85-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale16.3516 (15.72)85-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale16.3516 (15.72)90-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale16.3516 (15.72)85-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale19.2719 (18.72)95-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale19.2719 (18.72)95-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale19.2719 (18.72)100-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale19.2719 (18.72)95-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale19.2719 (18.72)10-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale19.2719 (18.72)10-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale19.2719 (18.72)15-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale19.2719 (18.72)10-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale19.2719 (18.72)15-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale19.2719 (18.72)15-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale19.2719 (18.72)20-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale19.2719 (18.72)15-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale19.2719 (18.72)25-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale19.2719 (18.72)25-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale19.2719 (18.72)30-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale19.2719 (18.72)25-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo frontale19.2719 (18.72)35-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo frontale19.2719 (18.72)35-

57.07 €

Disponibile 10 giorni 6StandardTesta a siluroNon fornitoForo laterale19.2719 (18.72)40-

96.50 €

Disponibile 16 giorni -StandardTesta a siluroTiNForo laterale19.2719 (18.72)35-

Loading...

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Shape 2 lati (foro scanalato) Shank Shape Montaggio a cilindro Type ARE
Hole/Slot Dimension Scanalatura -0.28 Basic Shape No spallamento Material Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico