[NAAMS] Perni Di Posizionamento Con Foro Trasversale ARP Testa Grande

[NAAMS] Perni Di Posizionamento Con Foro Trasversale ARP Testa Grande
  • Sconto volumi elevati
Per posizionare I pezzi in lavorazione tramite process gripper
  • New Products

(i)Nota

  • Si prega di notare che i perni di posizionamento rivestiti in TiN verranno sospesi dal 1° ottobre 2023.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa Punta della testa
Selezione forma della punta
Forma
A
Ogiva [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa


[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa

 

Tipo Trattamento di superficie Materiale Durezza
ARP Standard NAAMS Nessuno -Semplice
T -TiN
equiv. 1.6523
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)
ARPRL Configurabile A P -Semplice
T -TiN


Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa 0,015 TIR
al dato A e B
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa 0,03 TIR

Specifiche

NAAMS standard

Codice articolo
                 
Tipo   Dia. testa D Callout   Callout lunghezza guida A   Retrattile   Rivestimento
ARP   19   4   R    
ARP   25   0   R   T


NAAMS configurabile

Codice articolo   A
               
Tipo   Rivestimento   Forma della punta   Dia. testa D Callout  
ARPRL   P   A   19 - A42
ARPRL   T   C   25 - A99


NAAMS standard

Tipo Dia. testa D
Callout (effettivo)
Lunghezza guida A Retrattile Rivestimento Raggio B Raggio C
15
mm
20
mm
30
mm
40
mm
50
mm
60
mm
70
mm
80
mm
90
mm
100
mm
ARP (foro -0,28) 19 (18,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R -Retrattile Nessuno - semplice
T- TiN
2,0 38,0
25 (24,72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2,0 50,0


NAAMS configurabile (configurabile A)

Tipo Rivestimento Forma della punta Dia. testa D
Callout (effettivo)
Lunghezza guidaA
(inc. 1 mm)
Raggio B Raggio C
Punta A Punta B Punta C
ARPRL
(foro-0,28)
P-Semplice
T-TiN
A
B
C
19 (18,72) 5-100 2,0 38,0 19,0 D/2
25 (24,72) 50,0 25,0 D/2

 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ARP190R
ARP191R
ARP192R
ARP193R
ARP194R
ARP195R
ARP196R
ARP197R
ARP198R
ARP199R
ARP250R
ARP251R
ARP252R
ARP253R
ARP254R
ARP255R
ARP256R
ARP257R
ARP258R
ARP259R
ARPRLPA19-A[5-100/1]
ARPRLPA25-A[5-100/1]
ARPRLPB19-A[5-100/1]
ARPRLPB25-A[5-100/1]
ARPRLPC19-A[5-100/1]
ARPRLPC25-A[5-100/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHead Configurable Tip Shape Diam. esterno sezione posizionamento D (Ø) (Ø attuale)
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)95-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)10-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)15-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)25-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)35-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)45-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)55-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)65-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)75-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro19 (18.72)85-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro25 (24.72)95-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro25 (24.72)10-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro25 (24.72)15-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro25 (24.72)25-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro25 (24.72)35-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro25 (24.72)45-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro25 (24.72)55-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro25 (24.72)65-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro25 (24.72)75-

66.92 €

1 Disponibile 12 giorni 10StandardTesta a siluro25 (24.72)85-

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTesta a siluro19 (18.72)-5 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTesta a siluro25 (24.72)-5 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluro19 (18.72)-5 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileMezzo testa a siluro25 (24.72)-5 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTondo R19 (18.72)-5 ~ 100

-

1 12 giorni 10Guida configurabileTondo R25 (24.72)-5 ~ 100

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Shape Rotonde Shank Shape Montaggio a cilindro Type ARP
Hole/Slot Dimension Foro -0.28 Basic Shape No spallamento Material Acciaio
Trattamento superficie Non fornito

Supporto tecnico