[NAAMS] Perni Di Posizionamento Con Foro Trasversale A&E Configurabili Testa Piccola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Immagine relativa Punta della testa
Selezione forma della punta
Forma
A
Ogiva [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Immagine relativa
Forma
B
Mezza ogiva [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Immagine relativa
Forma
C
Sfera [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Immagine relativa


[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Immagine relativa

 

Tipo Retrattile Trattamento di superficie Materiale Durezza
ARFERS Foro frontale P -Semplice
T -TiN
equiv. 1.6523
58-62HRC cementato
(profondità 0,5-0,7 dopo rettifica)
ARFESS Foro laterale


Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Immagine relativa 0,015 TIR
al dato A e B
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Immagine relativa 0,03 TIR

Specifiche

NAAMS configurabile

Codice articolo
Tipo Rivestimento Forma della punta E piatto F piatto Callout lunghezza guida A
ARFERS T A - E12.01 - F11.01 - A42
ARFESS P C - E12.01 - F11.01 - A42


NAAMS configurabile (configurabile in A e D)

Tipo Rivestimento Forma della punta E piatto
(inc. 0,01 mm)
F piatto
(inc. 0,01 mm)
Diametro D Lunghezza guidaA
(inc. 1 mm)
Raggio B Raggio C
ARFERS (foro frontale)
ARFESS (foro laterale)
P-Semplice
T- TiN
A

B

C
6,00-10,00 6,00-19,00 D= E/F+1,0 10-100 2,0 Forma punta A
C=Dx3,0 (Ø ≤16)
C=Dx2,0 (Ø >16)
Tip Shape B
C=Dx1,5 (Ø ≤16)
C=Dx1,0 (Ø >16)
Tip Shape C
C=Dx0,5
10,01-16,00 6,00-19,00 D= E/F+0,75

 Nota: il diametro D è calcolato sulla dimensione del modello E o F piatto (a seconda di quale sia la maggiore)

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ARFERSPA-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[10-100/1]
ARFERSPB-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[10-100/1]
ARFERSPC-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[10-100/1]
ARFESSPA-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[10-100/1]
ARFESSPB-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[10-100/1]
ARFESSPC-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[10-100/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTip Shape E piatto
(mm)
F piatto
(mm)
Lunghezza A di guida
(mm)
1 12 giorni 10Testa a siluro6 ~ 166 ~ 1610 ~ 100
1 12 giorni 10Mezzo testa a siluro6 ~ 166 ~ 1610 ~ 100
1 12 giorni 10Tondo R6 ~ 166 ~ 1610 ~ 100
1 12 giorni 10Testa a siluro6 ~ 166 ~ 1610 ~ 100
1 12 giorni 10Mezzo testa a siluro6 ~ 166 ~ 1610 ~ 100
1 12 giorni 10Tondo R6 ~ 166 ~ 1610 ~ 100

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Marcatura codice parte
[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Immagine relativa

Informazioni di base

Head Shape Rotonde Shank Shape Montaggio a cilindro Head Configurable Guida e testa configurabile
Hole/Slot Dimension Scanalatura -0.15 Basic Shape No spallamento Material Acciaio
Trattamento superficie Non fornito

Supporto tecnico