Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

[NAAMS] Blocco L Largo 3 Fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] L-Block Wide Block 3 Holes:Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ALB equiv. 1.0038 Ossido nero
equiv. 1.4301 -

Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante

Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] L-Block Wide Block 3 Holes:Immagine relativa [NAAMS] L-Block Wide Block 3 Holes:Immagine relativa
Superfici
0,015 TIR
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] L-Block Wide Block 3 Holes:Immagine relativa
0,000 ±0,015 1,6 μm [NAAMS] L-Block Wide Block 3 Holes:Immagine relativa

Specifiche

Codice articolo
     
Tipo   Specifiche
ALB   100M
ALB   102
ALB   571M


NAAMS standard (blocchi larghi a L serie da 25 con fori metrici)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale Selezione foro (1) Selezione foro (2)
MA10 NA11 Foro tassello DA (1) Foro tassello D (2) Foro filettato M (2)
equiv. 1.0038 equiv. 1.4301 equiv. 1.0038 equiv. 1.4301   Tolleranza   Tolleranza
ALB 100M 101M 102M 103M 8 F7 +0,013/+0,028 8 F7 +0,013/+0,028 M10x1,5

MA10 (foro filettato M10x1,5), N11 (foro passante Ø 11)

NAAMS standard (blocchi larghi a L serie da 25 con fori in pollici)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale Selezione foro (1) Selezione foro (2)
MA3/8" NA13/32 Foro tassello DA (1) Foro tassello D (2) Foro filettato M (2)
equiv. 1.0038 equiv. 1.4301 equiv. 1.0038 equiv. 1.4301   Tolleranza   Tolleranza
ALB 100 101 102 103 5/16" +0,0005/+0,0010 5/16" +0,0005/+0,0010 3/8-16

MA3/8 (foro filettato 3/8"-16), NA13/32 (foro passante Ø 13/32)

NAAMS standard (blocchi larghi a L serie da 20 con fori metrici)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale Selezione foro (1) Selezione foro (2)
MA8 NA9 Foro tassello DA (1) Foro tassello D (2) Foro filettato M (2)
equiv. 1.0038 equiv. 1.4301 equiv. 1.0038 equiv. 1.4301   Tolleranza   Tolleranza
ALB 570M 571M 572M 573M 8 H6 0/+0,009 8 F7 +0,013/+0,028 M8x1,25

MA8 (foro filettato M8x1,25), NA9 (foro passante Ø 9)

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ALB100
ALB101
ALB101M
ALB102
ALB102M
ALB103
ALB103M
ALB570M
ALB571M
ALB572M
ALB573M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Foro Inch/Metrico

25.95 €

Disponibile 11 giorni equiv. 1.0038Inch

80.34 €

Disponibile 4 giorni equiv. 1.4301Inch

73.04 €

Disponibile 4 giorni equiv. 1.4301Metrico

25.95 €

Disponibile 11 giorni equiv. 1.0038Inch

33.31 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

equiv. 1.0038Metrico

80.34 €

Disponibile 4 giorni equiv. 1.4301Inch

73.04 €

Disponibile 4 giorni equiv. 1.4301Metrico

44.02 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

equiv. 1.0038Metrico

73.04 €

Disponibile 4 giorni equiv. 1.4301Metrico

44.02 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

equiv. 1.0038Metrico

73.04 €

Disponibile 4 giorni equiv. 1.4301Metrico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard or Configurable Standard Number of Holes 3 Fori Shape Ampio
Numero di fori 3 Fori Profilo di Block Ampio Block Larghezza (W) 45

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico