Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Finitura |
ARL_ _ _ | equiv. 1.0038 | - |
ARL_ _ _H | equiv. 1.0038 | Cementato e temprato 58-62 Rc, profondità 1,0-1,5 mm. |
Tolleranza
Dimensione | Produzione | Lavorazione meccanica |
0,0 | ±1,5 | ±0,3 |
Codice articolo | ||
Tipo | Specifiche | |
ARL | 146H | |
ARL | 321 |
Localizzatori generici NAAMS standard
Tipo | Selezione lunghezza A/Materiale | T | W | S | |||||||
145,0 mm | 170,0 mm | 195,0 mm | 220,0 mm | 245,0 mm | 270,0 mm | 295,0 mm | 320,0 mm | ||||
ARL | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 298 | 320 | 9,0-10,0 | 32,0 | 10,5-11,0 |
145H | 170H | 195H | 220H | 245H | 270H | 298H | 320H | 9,0-10,0 | 32,0 | 10,5-11,0 | |
146 | 171 | 196 | 221 | 246 | 271 | 299 | 321 | 6,0-7,0 | 19,0 | 9,0-9,5 | |
146H | 171H | 196H | 221H | 246H | 271H | 299H | 321H | 6,0-7,0 | 19,0 | 9,0-9,5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza A (mm) | Trattamento superficie | Larghezza W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 145 | Non indurito | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 29 giorni | 145 | Cementato | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 145 | Non indurito | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 145 | Cementato | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 170 | Non indurito | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 170 | Cementato | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 170 | Non indurito | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 170 | Cementato | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 195 | Non indurito | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 195 | Cementato | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 195 | Non indurito | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 195 | Cementato | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 220 | Non indurito | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 220 | Cementato | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 220 | Non indurito | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 220 | Cementato | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 245 | Non indurito | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 245 | Cementato | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 245 | Non indurito | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 245 | Cementato | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 270 | Non indurito | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 270 | Cementato | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 270 | Non indurito | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 270 | Cementato | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 295 | Non indurito | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 295 | Cementato | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 295 | Non indurito | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 295 | Cementato | 19 | |
35.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 320 | Non indurito | 32 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 320 | Cementato | 32 | |
16.99 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 320 | Non indurito | 19 | |
31.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 320 | Cementato | 19 |
Loading...
Shape | Forma I | Resin Guides | Senza resina |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza A(mm)
Trattamento superficie
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali