[NAAMS] Guida Grezza Forma L Taglio Angolare Serraggio Superiore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Rough Locator L-Shape Outside:Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ARL_ _ _L equiv. 1.0038 -
ARL_ _ _LH equiv. 1.0038 Cementato e temprato 58-62 Rc, profondità 1,0-1,5 mm.


Tolleranza

Dimensione Produzione Lavorazione meccanica
0,0 ±1,5 ±0,3

Specifiche

Codice articolo
     
Tipo   Specifiche
ARL   176LH
ARL   201L


Localizzatori generici NAAMS standard (sinistra)

Tipo Selezione lunghezza A/Materiale T W S
75,0 mm 100,0 mm 125,0 mm 150,0 mm 175,0 mm 200,0 mm 225,0 mm 250,0 mm
ARL 075L 100L 125L 150L 175L 200L 225L 250L 9,0-10,0 32,0 10,5-11,0
075LH 100LH 125LH 150LH 175LH 200LH 225LH 250LH 9,0-10,0 32,0 10,5-11,0
076L 101L 126L 151L 176L 201L 226L 251L 6,0-7,0 19,0 9,0-9,5
076LH 101LH 126LH 151LH 176LH 201LH 226LH 251LH 6,0-7,0 19,0 9,0-9,5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ARL075L
ARL075LH
ARL076L
ARL076LH
ARL100L
ARL100LH
ARL101L
ARL101LH
ARL125L
ARL125LH
ARL126L
ARL126LH
ARL150L
ARL150LH
ARL151L
ARL151LH
ARL175L
ARL175LH
ARL176L
ARL176LH
ARL200L
ARL200LH
ARL201L
ARL201LH
ARL225L
ARL225LH
ARL226L
ARL226LH
ARL250L
ARL250LH
ARL251L
ARL251LH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza A
(mm)
Trattamento superficie Larghezza W
(mm)

36.87 €

1 Disponibile 8 giorni 75Non indurito32

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 75Cementato32

17.50 €

1 Disponibile 8 giorni 75Non indurito19

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 75Cementato19

36.87 €

1 Disponibile 8 giorni 100Non indurito32

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 100Cementato32

17.50 €

1 Disponibile 8 giorni 100Non indurito19

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 100Cementato19

36.87 €

1 Disponibile 8 giorni 125Non indurito32

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 125Cementato32

17.50 €

1 Disponibile 8 giorni 125Non indurito19

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 125Cementato19

36.87 €

1 Disponibile 8 giorni 150Non indurito32

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 150Cementato32

17.50 €

1 Disponibile 8 giorni 150Non indurito19

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 150Cementato19

36.87 €

1 Disponibile 8 giorni 175Non indurito32

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 175Cementato32

17.50 €

1 Disponibile 8 giorni 175Non indurito19

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 175Cementato19

36.87 €

1 Disponibile 8 giorni 200Non indurito32

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 200Cementato32

17.50 €

1 Disponibile 10 giorni 200Non indurito19

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 200Cementato19

36.87 €

1 Disponibile 8 giorni 225Non indurito32

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 225Cementato32

17.50 €

1 Disponibile 8 giorni 225Non indurito19

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 225Cementato19

36.87 €

1 Disponibile 8 giorni 250Non indurito32

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 250Cementato32

17.50 €

1 Disponibile 8 giorni 250Non indurito19

32.14 €

1 Disponibile 8 giorni 250Cementato19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Forma L esterno Resin Guides Senza resina

Supporto tecnico