[NAAMS] Guida Grezza Forma L Taglio Angolare Senza Serraggio Superiore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] Rough Locator L-Shape Inside:Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ARL_ _ _R equiv. 1.0038 -
ARL_ _ _RH equiv. 1.0038 Cementato e temprato 58-62 Rc, profondità 1,0-1,5 mm.


Tolleranza

Dimensione Produzione Lavorazione meccanica
0,0 ±1,5 ±0,3

Specifiche

Codice articolo
     
Tipo   Specifiche
ARL   75R
ARL   151RH


Localizzatori generici NAAMS standard

Tipo Selezione lunghezza A/Materiale T W S
75,0 mm 100,0 mm 125,0 mm 150,0 mm 175,0 mm 200,0 mm 225,0 mm 250,0 mm
ARL 075R 100R 125R 150R 175R 200R 225R 250R 9,0-10,0 32,0 10,5-11,0
075RH 100RH 125RH 150RH 175RH 200RH 225RH 250RH 9,0-10,0 32,0 10,5-11,0
076R 101R 126R 151R 176R 201R 226R 251R 6,0-7,0 19,0 9,0-9,5
076RH 101RH 126RH 151RH 176RH 201RH 226RH 251RH 6,0-7,0 19,0 9,0-9,5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ARL075R
ARL075RH
ARL076R
ARL076RH
ARL100R
ARL100RH
ARL101R
ARL101RH
ARL125R
ARL125RH
ARL126R
ARL126RH
ARL150R
ARL150RH
ARL151R
ARL151RH
ARL175R
ARL175RH
ARL176R
ARL176RH
ARL200R
ARL200RH
ARL201R
ARL201RH
ARL225R
ARL225RH
ARL226R
ARL226RH
ARL250R
ARL250RH
ARL251R
ARL251RH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza A
(mm)
Trattamento superficie Larghezza W
(mm)

35.00 €

1 8 giorni 75Non indurito32

30.51 €

1 8 giorni 75Cementato32

16.62 €

1 8 giorni 75Non indurito19

30.51 €

1 8 giorni 75Cementato19

35.00 €

1 8 giorni 100Non indurito32

30.51 €

1 8 giorni 100Cementato32

16.62 €

1 8 giorni 100Non indurito19

30.51 €

1 8 giorni 100Cementato19

35.00 €

1 8 giorni 125Non indurito32

46.59 €

1 8 giorni 125Cementato32

16.62 €

1 8 giorni 125Non indurito19

30.51 €

1 8 giorni 125Cementato19

35.00 €

1 8 giorni 150Non indurito32

30.51 €

1 8 giorni 150Cementato32

16.62 €

1 8 giorni 150Non indurito19

30.51 €

1 8 giorni 150Cementato19

35.00 €

1 8 giorni 175Non indurito32

30.51 €

1 8 giorni 175Cementato32

16.62 €

1 8 giorni 175Non indurito19

30.51 €

1 8 giorni 175Cementato19

35.00 €

1 8 giorni 200Non indurito32

30.51 €

1 8 giorni 200Cementato32

16.62 €

1 8 giorni 200Non indurito19

30.51 €

1 8 giorni 200Cementato19

35.00 €

1 8 giorni 225Non indurito32

30.51 €

1 8 giorni 225Cementato32

16.62 €

1 8 giorni 225Non indurito19

30.51 €

1 8 giorni 225Cementato19

35.00 €

1 8 giorni 250Non indurito32

30.51 €

1 8 giorni 250Cementato32

16.62 €

1 8 giorni 250Non indurito19

30.51 €

1 10 giorni 250Cementato19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Forma L interno Resin Guides Senza resina

Supporto tecnico