Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

[NAAMS] Blocco NC Forma a I - 3 Fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ANI equiv. 1.7225 Ossido nero
equiv. 1.4301 -

Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante

Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Immagine relativa [NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Immagine relativa
Superfici
0,015
TIR
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Immagine relativa
0,000 ±0,02 1,6 μm [NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Immagine relativa

Specifiche

Codice articolo
Tipo Specifiche
ANI 120
ANI 207

NAAMS standard (blocco NC a I, serie da 25)
TipoSelezione foro (A)/MaterialeA
Lunghezza
B
Altezza
D
Foro tassello
M10N11
equiv. 1.7225equiv. 1.4301equiv. 1.7225equiv. 1.4301 Tolleranza
ANI08008108208380,025,08F7 +0,013/+0,028
120121122123120,025,08F7 +0,013/+0,028
M10 (foro filettato M10x1,5), N11 (foro passante Ø 11)

NAAMS standard (blocchi NC a I, serie da 20 mm)
TipoSelezione foro (A)/MaterialeA
Lunghezza
B
Altezza
D
Foro tassello
M8N9
equiv. 1.7225equiv. 1.4301equiv. 1.7225equiv. 1.4301 Tolleranza
ANI20620720820980,020,08F7 +0,013/+0,028
216217218219120,020,08F7 +0,013/+0,028
M8 (foro filettato M10x1,25), N9 (foro passante Ø 9)

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ANI080
ANI081
ANI082
ANI083
ANI120
ANI121
ANI122
ANI123
ANI206
ANI207
ANI208
ANI209
ANI216
ANI217
ANI218
ANI219
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Diametro di pero Lunghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)

28.49 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)8025

35.81 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)8025

28.49 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN11 (per M10 vite)8025

35.81 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN11 (per M10 vite)8025

28.49 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)12025

35.81 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)12025

43.48 €

Disponibile 3 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN11 (per M10 vite)12025

35.81 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN11 (per M10 vite)12025

29.99 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)8020

37.98 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)8020

29.99 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)8020

37.98 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)8020

29.99 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)12020

37.98 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)12020

29.99 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)12020

37.98 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)12020

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Immagine relativa

Informazioni di base

Shape Forma I No. of Holes 3 Fori

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico