Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

[NAAMS] Blocco NC Forma a I - 4 Fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] NC Block I-Shape - 4 Hole Type:Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ANI equiv. 1.7225 Ossido nero
equiv. 1.4301 -

Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante

Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] NC Block I-Shape - 4 Hole Type:Immagine relativa [NAAMS] NC Block I-Shape - 4 Hole Type:Immagine relativa
Superfici
0,015
TIR
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] NC Block I-Shape - 4 Hole Type:Immagine relativa
0,000 ±0,02 1,6 μm [NAAMS] NC Block I-Shape - 4 Hole Type:Immagine relativa

Specifiche

Codice articolo
     
Tipo   Specifiche
ANI   126
ANI   201


NAAMS standard (blocco NC a I, serie da 25)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale A
Lunghezza
B
Altezza
Foro tassello D
M10 N11
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301 equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   Tolleranza
ANI 084 085 086 087 80,0 25,0 8F7 +0,013/+0,028
126 127 128 129 120,0 25,0 8F7 +0,013/+0,028

M10 (foro filettato M10x1,5), N11 (foro passante Ø 11)

NAAMS standard (blocchi NC a I, serie da 20 mm)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale A
Lunghezza
B
Altezza
Foro tassello D
M8 N9
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301 equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   Tolleranza
ANI 201 202 203 204 80,0 20,0 8F7 +0,013/+0,028
384 385 386 387 80,0 20,0 6F7 +0,010/+0,022
211 212 213 214 120,0 20,0 8F7 +0,013/+0,028
426 427 428 429 120,0 20,0 6F7 +0,010/+0,022

M8 (M8x1,25), N9 (foro passante Ø 9)

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ANI085
ANI086
ANI087
ANI127
ANI128
ANI129
ANI201
ANI202
ANI203
ANI204
ANI211
ANI212
ANI213
ANI214
ANI384
ANI385
ANI386
ANI387
ANI426
ANI427
ANI428
ANI429
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Diametro di pero Lunghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)

35.81 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)8025

28.49 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN11 (per M10 vite)8025

35.81 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN11 (per M10 vite)8025

35.81 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)12025

28.49 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN11 (per M10 vite)12025

35.81 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN11 (per M10 vite)12025

29.99 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)8020

37.98 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)8020

29.99 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)8020

37.98 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)8020

29.99 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)12020

37.98 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)12020

29.99 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)12020

37.98 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)12020

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)8020

43.40 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)8020

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)8020

43.40 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)8020

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)12020

43.40 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)12020

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)12020

43.40 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)12020

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[NAAMS] NC Block I-Shape - 4 Hole Type:Immagine relativa

Informazioni di base

Shape Forma I No. of Holes 4 Fori

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico