Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (CEST) 24/10/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[NAAMS] Blocco NC Forma L - 3 Fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] NC Block L-Shape - 3 Hole Type:Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ANL equiv. 1.7225 Ossido nero
equiv. 1.4301 -

Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante

Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 3 Hole Type:Immagine relativa [NAAMS] NC Block L-Shape - 3 Hole Type:Immagine relativa
Superfici
0,015
TIR
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 3 Hole Type:Immagine relativa
0,000 ±0,02 1,6 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 3 Hole Type:Immagine relativa

Specifiche

Codice articolo
     
Tipo   Specifiche
ANL   061
ANL   102


NAAMS standard (blocco NC a L serie da 20)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale A B W Foro tassello D
M8 N9
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301 equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   Tolleranza
ANL 215 216 217 218 60 54 20 8 F7 +0,013/+0,028
225 226 227 228 100

M8 (foro filettato M18x1,25), N9 (foro passante Ø 9)

NAAMS standard (blocco NC a L serie da 25)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale A B W Foro tassello D
M10 N11
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301 equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   Tolleranza
ANL 060 061 062 063 60 69 25 8 F7 +0,013/+0,028
100 101 102 103 100

M10 (foro filettato M10x1,5), N11 (foro passante Ø 11)

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ANL060
ANL061
ANL062
ANL063
ANL100
ANL101
ANL102
ANL103
ANL215
ANL216
ANL217
ANL218
ANL225
ANL226
ANL227
ANL228
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Diametro di pero Lunghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
LarghezzaW
(mm)

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)606925

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)606925

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN11 (per M10 vite)606925

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN11 (per M10 vite)606925

56.69 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)1006925

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)1006925

56.69 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN11 (per M10 vite)1006925

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN11 (per M10 vite)1006925

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)605420

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)605420

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)605420

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)605420

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)605420

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)605420

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)605420

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)605420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Forma L No. of Holes 3 Fori

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico