Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

[NAAMS] Blocco NC Forma L - 4 Fori (Passanti & Di Riferimento)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel):Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ANL equiv. 1.7225 Ossido nero
equiv. 1.4301 -

Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante

Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel):Immagine relativa [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel):Immagine relativa
Superfici
0,015
TIR
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel):Immagine relativa
0,000 ±0,02 1,6 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel):Immagine relativa

Specifiche

Codice articolo
     
Tipo   Selezione materiale/Foro
ANL   407


NAAMS standard (blocco NC a L serie da 20 mm)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale A Foro tassello D
N9
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   tolleranza
ANL 221 222 60 6 F7 +0,013/+0,028
366 367 8 F7
406 407 100 6 F7
411 412 8 F7

N9 (foro passante Ø 9)

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ANL221
ANL222
ANL366
ANL367
ANL406
ANL407
ANL411
ANL412
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Lunghezza A
(mm)

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido nero60

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornito60

54.50 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido nero60

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornito60

54.50 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido nero100

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornito100

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido nero100

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornito100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Forma L No. of Holes 4 Fori Diametro di pero N9 (per M8 vite)
LarghezzaW(mm) 20

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico