Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

[NAAMS] Blocco NC Forma L - 4 Fori (Maschiati & Di Riferimento)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Tapped & Dowel):Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ANL equiv. 1.7225 Ossido nero
equiv. 1.4301 -

Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante

Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Tapped & Dowel):Immagine relativa [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Tapped & Dowel):Immagine relativa
Superfici
0,015
TIR
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Tapped & Dowel):Immagine relativa
0,000 ±0,02 1,6 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Tapped & Dowel):Immagine relativa

Specifiche

Codice articolo
     
Tipo   Selezione materiale/Foro
ANL   105


NAAMS standard (blocco NC a L serie da 25 mm)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale A W B Foro tassello D
M10
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   tolleranza
ANL 064 065 60 25 69 8 F7 +0,013/+0,028
104 105 100

M10 (foro filettato M10x1,5)

NAAMS standard (blocco NC a L serie da 20 mm)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale A W B Foro tassello D
M8
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   tolleranza
ANL 211 212 60 20 64 8 F7 +0,013/+0,028
311 312 100 8 F7
364 365 60 6 F7 +0,010/+0,022
404 405 100 6 F7

M8 (foro filettato M8x1,25)

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ANL064
ANL065
ANL104
ANL105
ANL211
ANL212
ANL311
ANL312
ANL364
ANL365
ANL404
ANL405
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Diametro di pero Lunghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
LarghezzaW
(mm)

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)606925

75.97 €

Disponibile 3 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)606925

56.69 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)1006925

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)1006925

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)606420

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)606420

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)1006420

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)1006420

54.50 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)606420

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)606420

54.50 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)1006420

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)1006420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Forma L No. of Holes 4 Fori

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico