Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

[NAAMS] Blocco NC Rettangolare - 3 Fori Frontali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Front Hole Type:Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ANR equiv. 1.7225 Ossido nero
equiv. 1.4301 -

Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante

Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Front Hole Type:Immagine relativa [NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Front Hole Type:Immagine relativa
Superfici
0,015
TIR
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Front Hole Type:Immagine relativa
0,000 ±0,02 1,6 μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Front Hole Type:Immagine relativa

Specifiche

Codice articolo
     
Tipo   Specifiche
ANR   130
ANR   450


NAAMS standard (blocco NC rettangolare, serie da 25)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale A
Lunghezza
D
Foro tassello
M10 N11
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301 equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   Tolleranza
ANR 130 131 132 133 80,0 8F7 +0,013/+0,028
134 135 136 137 120,0 8F7 +0,013/+0,028

M10 (foro filettato M10x1,5), N11 (foro passante Ø 11)

NAAMS standard (blocco NC rettangolare, serie da 20)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale A
Lunghezza
D
Foro tassello
M8 N9
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301 equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   Tolleranza
ANR 600 601 602 603 80,0 8F7 +0,013/+0,028
604 605 606 607 120,0 8F7 +0,013/+0,028

M8 (foro filettato M10x1,25), N9 (foro passante Ø 9)

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ANR130
ANR131
ANR132
ANR133
ANR134
ANR135
ANR136
ANR137
ANR600
ANR601
ANR602
ANR603
ANR604
ANR605
ANR606
ANR607
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Diametro di pero Lunghezza A
(mm)
LarghezzaW
(mm)

56.69 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)8025

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)8020

56.69 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN11 (per M10 vite)8025

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN11 (per M10 vite)8020

56.69 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)12025

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)12020

56.69 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN11 (per M10 vite)12025

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN11 (per M10 vite)12020

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)8020

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)8020

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)8020

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)8020

58.21 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)12020

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)12020

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)12020

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)12020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Rettangolare No. of Holes 3 Fori

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico