• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

[NAAMS] Blocco NC Rettangolare - 3 Fori Laterali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ANR equiv. 1.7225 Ossido nero
equiv. 1.4301 -

Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante

Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Immagine relativa [NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Immagine relativa
Superfici
0,015
TIR
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Immagine relativa
0,000 ±0,02 1,6 μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Immagine relativa

Specifiche

Codice articolo
     
Tipo   Specifiche
ANR   230
ANR   321


NAAMS standard (blocco NC rettangolare serie da 25)

Tipo Foro filettato/Materiale A
Lunghezza
D
Foro tassello
M10
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   Tolleranza
ANR 230 231 80,0 8F7 +0,013/+0,028
232 233 120,0 8F7 +0,013/+0,028

M10 (foro filettato M10x1,5)

NAAMS standard (blocco NC rettangolare serie da 20 mm)

Tipo Foro filettato/Materiale A
Lunghezza
D
Foro tassello
M8
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   Tolleranza
ANR 320 321 80,0 8F7 +0,013/+0,028
322 323 120,0 8F7 +0,013/+0,028

M8 (foro filettato M10x1,25)

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ANR230
ANR231
ANR232
ANR233
ANR320
ANR321
ANR322
ANR323
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Diametro di pero Lunghezza A
(mm)
LarghezzaW
(mm)

53.33 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)8025

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)8020

53.33 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)12025

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)12020

49.22 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)8020

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)8020

49.22 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)12020

71.47 €

Disponibile 3 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)12020

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Immagine relativa

Informazioni di base

Shape Rettangolare No. of Holes 3 Fori

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico