• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

[NAAMS] Blocco NC Rettangolare - 4 Fori Frontali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Front Hole Type:Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ANR equiv. 1.7225 Ossido nero
equiv. 1.4301 -

Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante

Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Front Hole Type:Immagine relativa [NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Front Hole Type:Immagine relativa
Superfici
0,015
TIR
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Front Hole Type:Immagine relativa
0,000 ±0,02 1,6 μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Front Hole Type:Immagine relativa

Specifiche

Codice articolo
Tipo Specifiche
ANR 140
ANR 440

NAAMS standard (blocco NC rettangolare, serie da 25)
TipoSelezione foro (A)/MaterialeA
Lunghezza
D
Foro tassello
M10N11
equiv. 1.7225equiv. 1.4301equiv. 1.7225equiv. 1.4301 Tolleranza
ANR14014114214380,08F7+0,013/+0,028
144145146147120,08F7+0,013/+0,028
M10 (foro filettato M10x1,5), N11 (foro passante Ø 11)

NAAMS standard (blocco NC rettangolare, serie da 20)
TipoSelezione foro (A)/MaterialeA
Lunghezza
D
Foro tassello
M8N9
equiv. 1.7225equiv. 1.4301equiv. 1.7225equiv. 1.4301 Tolleranza
ANR44044144244380,06F7+0,010/+0,022
444445446447120,06F7+0,010/+0,022
301302303equiv. 1.430180,08F7+0,013/+0,028
305306307308120,08F7+0,013/+0,028
M8 (foro filettato M10x1,25), N9 (foro passante Ø 9)

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ANR140
ANR141
ANR142
ANR143
ANR144
ANR145
ANR146
ANR147
ANR301
ANR302
ANR303
ANR304
ANR305
ANR306
ANR307
ANR308
ANR440
ANR441
ANR442
ANR443
ANR444
ANR445
ANR446
ANR447
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Diametro di pero Lunghezza A
(mm)
LarghezzaW
(mm)

53.33 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)8025

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)8025

53.33 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN11 (per M10 vite)8025

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN11 (per M10 vite)8025

53.33 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)12025

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)12025

53.33 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN11 (per M10 vite)12025

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN11 (per M10 vite)12025

49.22 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)8020

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)8020

49.22 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)8020

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)8020

49.22 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)12020

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)12020

49.22 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)12020

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)12020

51.27 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)8020

64.31 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)8020

53.13 €

Disponibile 3 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)8020

64.31 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)8020

51.27 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)12020

64.31 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)12020

51.27 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroN9 (per M8 vite)12020

64.31 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoN9 (per M8 vite)12020

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Front Hole Type:Immagine relativa

Informazioni di base

Shape Rettangolare No. of Holes 4 Fori

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico