• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

[NAAMS] Blocco NC Rettangolare - 4 Fori Laterali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Side Hole Type:Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ANR equiv. 1.7225 Ossido nero
equiv. 1.4301 -

Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante

Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Side Hole Type:Immagine relativa [NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Side Hole Type:Immagine relativa
Superfici
0,015
TIR
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Side Hole Type:Immagine relativa
0,000 ±0,02 1,6 μm [NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Side Hole Type:Immagine relativa

Specifiche

Codice articolo
     
Tipo   Specifiche
ANR   240
ANR   540


NAAMS standard (blocco NC rettangolare, serie da 25)

Tipo Foro filettato/Materiale A
Lunghezza
D
Foro tassello
M10
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   Tolleranza
ANR 240 241 80,0 8F7 +0,013/+0,028
242 243 120,0 8F7 +0,013/+0,028

M10 (foro filettato M10x1,5)

NAAMS standard (blocco NC rettangolare, serie da 20)

Tipo Foro filettato/Materiale A
Lunghezza
D
Foro tassello
M8
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   Tolleranza
ANR 540 541 80,0 6F7 +0,010/+0,022
542 543 120,0 6F7 +0,010/+0,022
311 312 80,0 8F7 +0,013/+0,028
313 314 120,0 8F7 +0,013/+0,028

M8 (foro filettato M8x1,25)

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ANR240
ANR241
ANR242
ANR243
ANR311
ANR312
ANR313
ANR314
ANR540
ANR541
ANR542
ANR543
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Diametro di pero Lunghezza A
(mm)
LarghezzaW
(mm)

53.33 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)8025

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)8025

53.33 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM10 (M10x1.5)12025

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM10 (M10x1.5)12025

49.22 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)8020

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)8020

49.22 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)12020

71.47 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)12020

51.27 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)8020

64.31 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)8020

51.27 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido neroM8 (M8x1.25)12020

64.31 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornitoM8 (M8x1.25)12020

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Side Hole Type:Immagine relativa

Informazioni di base

Shape Rettangolare No. of Holes 4 Fori

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico