Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

[NAAMS] Blocco NC Forma L - 4 Fori (Passanti & Di Riferimento) Serie 25mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel) 25mm Series:Immagine relativa

Tipo Materiale Finitura
ANL equiv. 1.7225 Ossido nero
equiv. 1.4301 -

Nota: vedere dettagli nella tabella delle specifiche sottostante

Tolleranza

Dimensione Toll. Finitura Geometrico
0,0 ±0,3 6,0 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel) 25mm Series:Immagine relativa [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel) 25mm Series:Immagine relativa
Superfici
0,015
TIR
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel) 25mm Series:Immagine relativa
0,000 ±0,02 1,6 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel) 25mm Series:Immagine relativa

Specifiche

Codice articolo
     
Tipo   Specifiche
ANL   106


NAAMS standard (blocco NC a L serie da 25)

Tipo Selezione foro (A)/Materiale A Foro tassello D
N11
equiv. 1.7225 equiv. 1.4301   Tolleranza
ANL 066 067 60 8 F7 +0,013/+0,028
106 107 100

N11 (foro passante Ø 11)

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
ANL066
ANL067
ANL106
ANL107
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Lunghezza A
(mm)

52.32 €

Disponibile 11 giorni 1.7225 equiv.Ossido nero60

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornito60

58.74 €

Disponibile 3 giorni 1.7225 equiv.Ossido nero100

75.97 €

Disponibile 4 giorni 1.4301 equiv.Non fornito100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Forma L No. of Holes 4 Fori Diametro di pero N11 (per M10 vite)
Lunghezza B(mm) 84 LarghezzaW(mm) 25

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico