Perni di posizionamento secondo lo standard Daimler (D≤ 24)

Perni di posizionamento secondo lo standard Daimler (D≤ 24)
Perni secondo lo standard Daimler (Integra Welle 6)

Il rivestimento rainbow DLC (diamond-like-carbon) consente di allungare il ciclo di vita dei perni di posizionamento nella produzione Body-in-White e impedisce le saldature a freddo dei componenti in alluminio.
*Scegliete il rivestimento "R" per il rivestimento rainbow DLC.

Il rivestimento WSR (weld spatter resistance) protegge il perno dagli schizzi di saldatura e possiede un'elevata resistenza all'usura.
*Scegliete il rivestimento "W" per il rivestimento WSR.

I rivestimenti possono permettervi un risparmio di tempi e costi di manutenzione.
  • New Products

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Body in White testa piccola:Immagine relativa
Selezione forma della punta
F
Forma
Ogiva

Body in White testa piccola:Immagine relativa

C=Dx2.0

B
Forma
Mezza ogiva

Body in White testa piccola:Immagine relativa

C=Dx1.5 (Ø≤16)
C=Dx1.0 (Ø>16)

C
Forma
Sfera

Body in White testa piccola:Immagine relativa

C=Dx0.5


 Body in White testa piccola:Immagine relativa

 

Tipo

Trattamento superficiale

Forma della punta

Materiale

Durezza

APMS

P-Non trattato


*R-Rainbow DLC

(Diamon like carbon)

Rotondo

1.7242 equiv.

Cementato 55~ HRC (profondità di
tempra 0.5 - 0.7 dopo la rettifica)

APMSD

Romboidale

* impedisce le saldature a freddo dei componenti in alluminio
** protegge il perno dagli schizzi di saldatura e possiede un'elevata resistenza all'usura

Tolleranze:

Body in White testa piccola:Immagine relativa Body in White testa piccola:Immagine relativa 

0.015 TIR per dato A e B

Body in White testa piccola:Immagine relativa

0.03 T.I.R

Finitura:

Base G 0.8μm (6.3, 3.2)

Specifiche

Esempio d'ordine (Body in White configurabile):

Codice parte
 
A
                   
Tipo
 
Rivestimento
 
Forma della parte di supporto
 
Forma del gambo
 
Diametro
 
                     
APMS  
R
 
V
 
F
-
D11.85
-
A12
                     
APMSD  
P
 
U
 
C
-
D19.35
-
A39.5

 
Perno Body in White configurabile

Tipo
Rivestimento
Forma della parte di supporto
Forma del gambo
ØD (incr. di 0,01 mm
A Lunghezza guida
(incr. di 0,5 mm)
W
(mm)
Raggio B
Raggio C
Diametro
Tolleranza
APMS
(rotondo)

APMSD
(romboidale)
P-Non trattato

R-Rainbow DLC  (Diamond
like carbon)
V - Filettatura
C* - Maschiatura
U - Cono di fissaggio
F

B

C
7.00 - 7.99*
+0,00/-0,05
5 - 65
2
D/4
F
C=Dx2.0
B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C=Dx1.0 (Ø>16)
C
C=Dx0.5
8.00 - 8.99*
5 - 75
3
9.00 - 9.99
5 - 80
10.00 - 17.99
4 - 5
18.00 - 24.00

*Forma romboidale non disponibile per D < 9.00

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
APMSDPCB-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPCC-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPCF-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPUB-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPUC-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPUF-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPVB-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPVC-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPVF-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDRCB-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDRCC-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDRCF-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDRUB-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDRUC-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDRUF-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDRVB-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDRVC-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDRVF-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPCB-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPCC-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPCF-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPUB-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPUC-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPUF-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPVB-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPVC-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPVF-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSRCB-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSRCC-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSRCF-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSRUB-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSRUC-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSRUF-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSRVB-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSRVC-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSRVF-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Inlet Side Tip Type Mounting Side Shape Trattamento superficiale A (Lunghezza di inserimento) D (Diametro della sezione di posizionamento)
1 12 giorni 10A romboTesta a semi-siluroMontaggio a vite (Maschiata)nessun trattamento5 ~ 809 ~ 24
1 12 giorni 10A romboTesta SfericaMontaggio a vite (Maschiata)nessun trattamento5 ~ 809 ~ 24
1 12 giorni 10A romboTesta a siluroMontaggio a vite (Maschiata)nessun trattamento5 ~ 809 ~ 24
1 12 giorni 10A romboTesta a semi-siluroGola circonferenza (Vite di fermo)nessun trattamento5 ~ 809 ~ 24
1 12 giorni 10A romboTesta SfericaGola circonferenza (Vite di fermo)nessun trattamento5 ~ 809 ~ 24
1 12 giorni 10A romboTesta a siluroGola circonferenza (Vite di fermo)nessun trattamento5 ~ 809 ~ 24
1 12 giorni 10A romboTesta a semi-siluroFilettaturenessun trattamento5 ~ 809 ~ 24
1 12 giorni 10A romboTesta SfericaFilettaturenessun trattamento5 ~ 809 ~ 24
1 12 giorni 10A romboTesta a siluroFilettaturenessun trattamento5 ~ 809 ~ 24
1 26 giorni 10A romboTesta a semi-siluroMontaggio a vite (Maschiata)Rainbow DLC5 ~ 809 ~ 24
1 26 giorni 10A romboTesta SfericaMontaggio a vite (Maschiata)Rainbow DLC5 ~ 809 ~ 24
1 26 giorni 10A romboTesta a siluroMontaggio a vite (Maschiata)Rainbow DLC5 ~ 809 ~ 24
1 26 giorni 10A romboTesta a semi-siluroGola circonferenza (Vite di fermo)Rainbow DLC5 ~ 809 ~ 24
1 26 giorni 10A romboTesta SfericaGola circonferenza (Vite di fermo)Rainbow DLC5 ~ 809 ~ 24
1 26 giorni 10A romboTesta a siluroGola circonferenza (Vite di fermo)Rainbow DLC5 ~ 809 ~ 24
1 26 giorni 10A romboTesta a semi-siluroFilettatureRainbow DLC5 ~ 809 ~ 24
1 26 giorni 10A romboTesta SfericaFilettatureRainbow DLC5 ~ 809 ~ 24
1 26 giorni 10A romboTesta a siluroFilettatureRainbow DLC5 ~ 809 ~ 24
1 12 giorni 10RotondeTesta a semi-siluroMontaggio a vite (Maschiata)nessun trattamento5 ~ 807 ~ 24
1 12 giorni 10RotondeTesta SfericaMontaggio a vite (Maschiata)nessun trattamento5 ~ 807 ~ 24
1 12 giorni 10RotondeTesta a siluroMontaggio a vite (Maschiata)nessun trattamento5 ~ 807 ~ 24
1 12 giorni 10RotondeTesta a semi-siluroGola circonferenza (Vite di fermo)nessun trattamento5 ~ 807 ~ 24
1 12 giorni 10RotondeTesta SfericaGola circonferenza (Vite di fermo)nessun trattamento5 ~ 807 ~ 24
1 12 giorni 10RotondeTesta a siluroGola circonferenza (Vite di fermo)nessun trattamento5 ~ 807 ~ 24
1 12 giorni 10RotondeTesta a semi-siluroFilettaturenessun trattamento5 ~ 807 ~ 24
1 12 giorni 10RotondeTesta SfericaFilettaturenessun trattamento5 ~ 807 ~ 24
1 12 giorni 10RotondeTesta a siluroFilettaturenessun trattamento5 ~ 807 ~ 24
1 26 giorni 10RotondeTesta a semi-siluroMontaggio a vite (Maschiata)Rainbow DLC5 ~ 807 ~ 24
1 26 giorni 10RotondeTesta SfericaMontaggio a vite (Maschiata)Rainbow DLC5 ~ 807 ~ 24
1 26 giorni 10RotondeTesta a siluroMontaggio a vite (Maschiata)Rainbow DLC5 ~ 807 ~ 24
1 26 giorni 10RotondeTesta a semi-siluroGola circonferenza (Vite di fermo)Rainbow DLC5 ~ 807 ~ 24
1 26 giorni 10RotondeTesta SfericaGola circonferenza (Vite di fermo)Rainbow DLC5 ~ 807 ~ 24
1 26 giorni 10RotondeTesta a siluroGola circonferenza (Vite di fermo)Rainbow DLC5 ~ 807 ~ 24
1 26 giorni 10RotondeTesta a semi-siluroFilettatureRainbow DLC5 ~ 807 ~ 24
1 26 giorni 10RotondeTesta SfericaFilettatureRainbow DLC5 ~ 807 ~ 24
1 26 giorni 10RotondeTesta a siluroFilettatureRainbow DLC5 ~ 807 ~ 24

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Marcatura codice parte
Body in White testa piccola:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Con spallamento Material EN 1.7242 Equiv. Heat Treatment Cementazione
Concentricity Grado standard Ø0.03 Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Supporto tecnico