Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Punta della testa
|
[ T ] Tolleranza
Dimensioni | Tol. | Finitura | Geometrico | |
0.0 | ±0,3 | 6,0 μm | 0,015 T.I.R ai dati A e B | |
0.00 | ±0,03 | 3,0 μm | ||
0.000 | ±0,015 | 1,6 μm | 0,03 T.I.R |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank Shape | Tip Shape | Trattamento superficiale | A Lunghezza della sezione di attacco (mm) | Materiale | D diametro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | Montaggio a vite | Testa a siluro | Semplice | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 giorni | Montaggio a vite | Mezzo testa a siluro | Semplice | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 giorni | Montaggio a vite | Tondo R | Semplice | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 giorni | Montaggio a vite di fermo | Testa a siluro | Semplice | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 giorni | Montaggio a vite di fermo | Mezzo testa a siluro | Semplice | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 giorni | Montaggio a vite di fermo | Tondo R | Semplice | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 giorni | Montaggio a vite | Testa a siluro | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 giorni | Montaggio a vite | Mezzo testa a siluro | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 giorni | Montaggio a vite | Tondo R | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 giorni | Montaggio a vite di fermo | Testa a siluro | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 giorni | Montaggio a vite di fermo | Mezzo testa a siluro | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 giorni | Montaggio a vite di fermo | Tondo R | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.6523 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 giorni | Montaggio a vite | Testa a siluro | Semplice | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 giorni | Montaggio a vite | Mezzo testa a siluro | Semplice | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 giorni | Montaggio a vite | Tondo R | Semplice | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 giorni | Montaggio a vite di fermo | Testa a siluro | Semplice | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 giorni | Montaggio a vite di fermo | Mezzo testa a siluro | Semplice | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 giorni | Montaggio a vite di fermo | Tondo R | Semplice | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 giorni | Montaggio a vite | Testa a siluro | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 giorni | Montaggio a vite | Mezzo testa a siluro | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 giorni | Montaggio a vite | Tondo R | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 giorni | Montaggio a vite di fermo | Testa a siluro | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 giorni | Montaggio a vite di fermo | Mezzo testa a siluro | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 | ||
1 | 26 giorni | Montaggio a vite di fermo | Tondo R | Rainbow DLC | 10 ~ 100 | EN 1.3343 Equiv. | 5 ~ 20 |
Loading...
Tipo | [ M ]Materiale | Trattamento termico | Finitura | Aggiungi. Note |
APOS | EN 1.6523 Equiv. | 58 to 62 Rc~ carburato | P per nessuna finitura | G - Terra |
M2APOS | EN 1.3343 Equiv. | Temprato completamente 58-65 HRC | P per nessuna finitura | G - Terra |
Codice componente | ||||||||||||||
Tipo | Rivestimento | Stile del codolo | Profilo punta | D | A | |||||||||
APOS | P | B | A | — | D16 | — | A25 | |||||||
M2APOS | R | B | A | — | D8.45 | — | A58 | |||||||
M2APOS | P | B | C | — | D18.95 | — | A45 |
Tipo | Rivestimento | Stile del codolo | Profilo punta | D (incr. di 0,01 mm) | A (incr. di 0,1 mm) | W | B Rad | C Rad | |
Diam. | Toll. h6 | ||||||||
APOS M2APOS | P - Semplice T - TiN (non disponibile per i perni M2) R - Rainbow DLC | B - Montaggio a vite T - Vite di serraggio | A B C | 5,00 to 6,99 | +0,000 -0,009 | 10 to 45 | 2.0 | 1.0 | A C=Dx3,0 (ø≤16) C=Dx2,0 (ø>16) B C=Dx1,5 (ø≤16) C=Dx1,0 (ø>16) C C=Dx0,5 |
7,00 to 7,99 | 10 – 60 | ||||||||
8,00 to 8,99 | 10 to 70 | 3.0 | |||||||
9,00 to 9,99 | 10 to 80 | ||||||||
10,00 to 17,99 | +0,000 -0,011 | 10 to 90 | 4,0 - 5,0 | 2.0 | |||||
18,00 to 20,00 | +0,000 -0,013 |
Marcatura N/P
Head Configurable | Guida e testa configurabile | Basic Shape | Con spallamento |
---|
Configura
Proprietà di base
Shank Shape
Tip Shape
Trattamento superficiale
A Lunghezza della sezione di attacco(mm)
Materiale
D diametro(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali