Piastre in PVC

Piastre in PVC
Piastre in PVC con ottima resistenza chimica e ritardanti di fiamma.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TipoTemperatura di esercizio
Piastra in PVC-30 – 60°C

Specifica

■Versione standard
Tipo di parteABT
PVC9558255
■Tipo preforato
Tipo di parteABTFGDiametro nominale bullone
PVC6HT8004003F375G350N5
■Versione standard
ModelloIncrementi di 1 mmSelezione
T
TipoAB
PVC–N
PVCB–N
20–200020–10003, 5, 8, 10
■Tipo preforato
ModelloIncrementi di 1 mmSelezioneIncrementi di 1 mmSelezione diametro nominale del bullone
TipoNumero di foriABTFGN (foro passante)P (foro svasato)Q (asola)
PVC
PVCB
2HT
4HT
6HT
8HT
20–200020–100039–1991
(Tipo 2HT/4HT)
9–996
(Tipo 6HT/8HT)
5–895
(Tipo 2HT)
9–891
(Tipo 4HT/6HT)
9–445
(Tipo 8HT)
3
4
5
6
8
35
6
8
5 8 103456
L’intervallo delle specifiche di dimensione F è selezione tipo 2HT/4HT: d(d1)+5≤F≤A≤A-d(d1)-5, selezione tipo 6HT/8HT: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5 è richiesto.
L’intervallo delle specifiche di dimensione G è selezione tipo 2HT: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, selezione tipo 4HT/6HT: d(d1)5≤G+≤B-d(d1)-5,
il caso della selezione tipo 8HT: d(d1)+5≤G≤B/2-d(d1)/2-2.5 è richiesto. (D sta per foro passante e d1 sta per svasatura)

Varianti

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PVC2HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-1991.5/0.5]-G[5-995/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PVC2HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-1991.5/0.5]-G[5-995/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PVC2HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-1991.5/0.5]-G[5-995/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVC4HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-1991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PVC4HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-1991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PVC4HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-1991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVC6HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-995.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PVC6HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-995.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PVC6HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-995.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVC8HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-995.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PVC8HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-995.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PVC8HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-995.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVC-N-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]
PVCB2HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1991.5/0.5]-G[6-995/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PVCB2HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1991.5/0.5]-G[6-995/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PVCB2HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1991.5/0.5]-G[6-995/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVCB4HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PVCB4HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PVCB4HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVCB6HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-995.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PVCB6HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-995.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PVCB6HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-995.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVCB8HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-995.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PVCB8HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-995.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PVCB8HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-995.5/0.5]-G[6-495.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVCB-N-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PVCBTA2HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1991/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PVCBTA2HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1991/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PVCBTA2HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1991/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVCBTA4HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1991/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PVCBTA4HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1991/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PVCBTA4HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-1991/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVCBTA6HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-996/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PVCBTA6HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-996/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PVCBTA6HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-996/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVCBTA8HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-996/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PVCBTA8HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-996/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PVCBTA8HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]-F[6-996/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVCBTA-N-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PVCTA2HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-1991/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PVCTA2HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-1991/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PVCTA2HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-1991/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVCTA4HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-1991/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PVCTA4HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-1991/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PVCTA4HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-1991/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVCTA6HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-996/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PVCTA6HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-996/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PVCTA6HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-996/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVCTA8HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-996/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PVCTA8HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-996/0.5]-G[6-991.5/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
PVCTA8HT-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]-F[6-996/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Q[5,​6,​8]
PVCTA-N-[20-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5,​8,​10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado Colore Lavorazione fori Spessore piastra
(mm)
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(m)
Q
(mm)
P
(mm)
N
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
1 7 giorni 10StandardTrasparente2H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 86 ~ 1991.55 ~ 995
1 7 giorni 10StandardTrasparente2H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 6-6 ~ 1991.55 ~ 995
1 7 giorni 10StandardTrasparente2H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 1991.55 ~ 995
1 7 giorni 10StandardTrasparente4H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 86 ~ 1991.56 ~ 991.5
1 7 giorni 10StandardTrasparente4H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 6-6 ~ 1991.56 ~ 991.5
1 7 giorni 10StandardTrasparente4H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 1991.56 ~ 991.5
1 7 giorni 10StandardTrasparente6H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 86 ~ 995.56 ~ 991.5
1 7 giorni 10StandardTrasparente6H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 6-6 ~ 995.56 ~ 991.5
1 7 giorni 10StandardTrasparente6H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 995.56 ~ 991.5
1 7 giorni 10StandardTrasparente8H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 86 ~ 995.56 ~ 495.5
1 7 giorni 10StandardTrasparente8H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 6-6 ~ 995.56 ~ 495.5
1 7 giorni 10StandardTrasparente8H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 995.56 ~ 495.5
1 5 giorni 10StandardTrasparenteSenza variante foratura3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000-----
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo2H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 86 ~ 1991.56 ~ 995
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo2H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 6-6 ~ 1991.56 ~ 995
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo2H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 1991.56 ~ 995
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo4H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 86 ~ 1991.56 ~ 991.5
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo4H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 6-6 ~ 1991.56 ~ 991.5
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo4H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 1991.56 ~ 991.5
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo6H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 86 ~ 995.56 ~ 991.5
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo6H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 6-6 ~ 995.56 ~ 991.5
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo6H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 995.56 ~ 991.5
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo8H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 86 ~ 995.56 ~ 495.5
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo8H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 6-6 ~ 995.56 ~ 495.5
1 7 giorni 10StandardMarrone fumo8H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 995.56 ~ 495.5
1 5 giorni 10StandardMarrone fumoSenza variante foratura3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000-----
1 7 giorni -AntistaticiMarrone fumo2H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 106 ~ 19916 ~ 991.5
1 7 giorni -AntistaticiMarrone fumo2H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 10-6 ~ 19916 ~ 991.5
1 7 giorni -AntistaticiMarrone fumo2H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 19916 ~ 991.5
1 7 giorni -AntistaticiMarrone fumo4H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 106 ~ 19916 ~ 991.5
1 7 giorni -AntistaticiMarrone fumo4H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 10-6 ~ 19916 ~ 991.5
1 7 giorni -AntistaticiMarrone fumo4H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 19916 ~ 991.5
1 7 giorni -AntistaticiMarrone fumo6H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 106 ~ 9966 ~ 991.5
1 7 giorni -AntistaticiMarrone fumo6H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 10-6 ~ 9966 ~ 991.5
1 7 giorni -AntistaticiMarrone fumo6H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 9966 ~ 991.5
1 7 giorni -AntistaticiMarrone fumo8H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 106 ~ 9966 ~ 991.5
1 7 giorni -AntistaticiMarrone fumo8H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 10-6 ~ 9966 ~ 991.5
1 7 giorni -AntistaticiMarrone fumo8H3 ~ 520 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 9966 ~ 991.5
1 5 giorni -AntistaticiMarrone fumoSenza variante foratura3 ~ 520 ~ 100020 ~ 2000-----
1 9 giorni -AntistaticiTrasparente2H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 86 ~ 19916 ~ 991.5
1 9 giorni -AntistaticiTrasparente2H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 6-6 ~ 19916 ~ 991.5
1 9 giorni -AntistaticiTrasparente2H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 19916 ~ 991.5
1 9 giorni -AntistaticiTrasparente4H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 86 ~ 19916 ~ 991.5
1 9 giorni -AntistaticiTrasparente4H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 6-6 ~ 19916 ~ 991.5
1 9 giorni -AntistaticiTrasparente4H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 19916 ~ 991.5
1 9 giorni -AntistaticiTrasparente6H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 86 ~ 9966 ~ 991.5
1 9 giorni -AntistaticiTrasparente6H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 6-6 ~ 9966 ~ 991.5
1 9 giorni -AntistaticiTrasparente6H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 9966 ~ 991.5
1 9 giorni -AntistaticiTrasparente8H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000--3 ~ 86 ~ 9966 ~ 991.5
1 9 giorni -AntistaticiTrasparente8H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000-3 ~ 6-6 ~ 9966 ~ 991.5
1 9 giorni -AntistaticiTrasparente8H3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 20005 ~ 8--6 ~ 9966 ~ 991.5
1 5 giorni -AntistaticiTrasparenteSenza variante foratura3 ~ 1020 ~ 100020 ~ 2000-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Cloruro di vinile (PVC)

Supporto tecnico